Balgsauggreifer (rund) - 1,5 Falten
Serie VPCL
Balgsauggreifer aus Elastodur ED-65
Durchmesser: 10 bis 80 mm
Anschlüsse: Innen- und Außengewinde M5, G1/8", G1/4"
Durchmesser: 10 bis 80 mm
Anschlüsse: Innen- und Außengewinde M5, G1/8", G1/4"
Balgsauggreifer der Serie VPCL bestehen aus einem Anschlusselement und einem Sauger, welche zusammen montiert geliefert werden. Beide Komponenten können jedoch auch getrennt voneinander als Ersatzteil bestellt werden.
Diese Sauggreifer sind sehr gut geeignet für die Handhabung von Verpackungen wie starren Kartons oder Blechen.
Anwendungen:
- Palettier- und Depalettierprozesse
- Schwerlastanwendungen in Bezug auf Halt und Abnutzung
- Beladung von Oben und von der Seite in Kartoniermaschinen
Diese Sauggreifer sind sehr gut geeignet für die Handhabung von Verpackungen wie starren Kartons oder Blechen.
Anwendungen:
- Palettier- und Depalettierprozesse
- Schwerlastanwendungen in Bezug auf Halt und Abnutzung
- Beladung von Oben und von der Seite in Kartoniermaschinen
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
Beschreibung | Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer, bestehend aus Sauger VPCL und Anschlusselement. |
Bauart | - Nippel und Sauggreifer werden nicht vormontiert geliefert. - Sauggreifer mit Nippel direkt gesteckt. Durchmesser 60 mm, einvulkanisierte Trägerplatte mit Anschlusselement. |
Wartung | Es ist möglich, das Gummiteil zu ersetzen. |
Betriebstemperatur | ELASTODUR: -40°C ÷ +100°C (Haltezeit <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (Dauerbelastung) |
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
VP | C | L | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
SERIE VP = Balgsauggreifer |
C |
FORM C = rund |
L |
AUSFÜHRUNG L = 1,5 falten |
0100 |
DURCHMESSER 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0800 = 80,0 mm |
E |
WERKSTOFFE E = elastodur |
M5 |
ANSCHLÜSSE M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
GEWINDE M = Außengewinde F = Innengewinde |