Strom und Sperrventile
Serie RFU und RFO
Drosselrückschlagventile RFU, Drosselventile RFO,
Anschlüsse M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Nennweiten M5 ø 1,5 mm, G1/8" ø 2 und 3 mm, G1/4" ø 4 und 6 mm, G3/8" und G1/2" ø 7 mm
Anschlüsse M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Nennweiten M5 ø 1,5 mm, G1/8" ø 2 und 3 mm, G1/4" ø 4 und 6 mm, G3/8" und G1/2" ø 7 mm
Strom- und Sperrventile Serie RF weisen folgende Merkmale auf:
- M5, G1/8" und G1/4", G3/8", G1/2"
- M5 NW 1,5 mm, G1/8" NW 2 und 3 mm, G1/4" NW 4 und 6 mm, G3/8" und G1/2" NW 7 mm
- Drosselfunktion RFO
- Drosselrückschlagfunktion RFU
- Montage fliegend in die Leitung
- Montage in eine Schalttafel
Ihre Hauptverwendung finden diese beiden Ventiltypen bei der Geschwindigkeitsregulierung von Zylindern.
- M5, G1/8" und G1/4", G3/8", G1/2"
- M5 NW 1,5 mm, G1/8" NW 2 und 3 mm, G1/4" NW 4 und 6 mm, G3/8" und G1/2" NW 7 mm
- Drosselfunktion RFO
- Drosselrückschlagfunktion RFU
- Montage fliegend in die Leitung
- Montage in eine Schalttafel
Ihre Hauptverwendung finden diese beiden Ventiltypen bei der Geschwindigkeitsregulierung von Zylindern.
Series
Rfo 344 blockdrosselventil 1/4" - RFO 344-1/4
Rfo 346 blockdrosselventil 1/4" - RFO 346-1/4
Blockdrosselventil - RFO 383-1/8
Rfu 444 blockdr.-rueckschl.-vent. 1/4" - RFU 444-1/4
Blockdr.-rueckschl.-vent. - RFU 446-1/4
Blockdr.-rueckschl.-vent. - RFU 482-1/8
Blockdr.-rueckschl.-vent. - RFU 483-1/8
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
Bauart | Drehspindelventil |
Funktion | Drossel-, Drosselrückschlagventil |
Werkstoffe | Körper AL, Spindel - MS, Dichtungen NBR |
Befestigungsart | Durchgangsbohrungen im Ventilkörper, Schalttafelmontage |
Anschlüsse | M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" |
Einbaulage | Beliebig |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C) |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar (Anschlüsse M5 - G1/8" - G1/4") 2 ÷ 10 bar (Anschlüsse G3/8" - G1/2") |
Nominaldruck | 6 bar |
Durchfluss | Siehe Diagramm |
Nennweite | M5 = 1,5 mm - G1/8" = 2 und 3 mm - G1/4" = 4 und 6 mm - G3/8" und G1/2" = 7 mm |
Medium | Gefilterte Druckluft; Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Modellbezeichnung
Zur Auswahl eines geeigneten Ventils wird Folgendes empfohlen: 1. Berechnung der Luftmenge Nl/min. (siehe Anhang Katalog Pneumatische Antriebe), 2. Bestimmung der Zylindergeschwindigkeit, 3. Prüfung des Durchflussdiagramms Qn/N°.
RF | U 4 | - | 8 | 2 | - | 1/8 |
RF | SERIE |
U 4 |
FUNKTION U 4 = Drosselrückschlag O 3 = Drossel-Funktion |
8 |
ANSCHLÜSSE 4 = G1/4 5 = M5 6 = G3/8 7 = G1/2 8 = G1/8 |
2 |
DROSSELBEREICH 2 = ø 1.5 mm max (nur Anschluss M5) ø 2 mm max (nur Anschluss 1/8) 3 = ø 3 mm max (nur Anschluss 1/8) 4 = ø 4 mm max (nur Anschluss 1/4) 6 = ø 6 mm max (nur Anschluss 1/4) 7 = ø 7 mm max (nur Anschluss 3/8, 1/2) |
1/8 |
ANSCHLÜSSE M5 1/8 1/4 3/8 1/2 |