text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CSG

Mod. CSG
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
CODIFICATION DES CAPTEURS MAGNETIQUE DE PROXIMITE SERIES CST-CSV-CSH
CS T 2 2 0 N 5 EX
CS SERIE
T TYPE DE RAINURE :
T = Rainure en T
V = Rainure en V
H = rainure avec intégration frontale
2 TECHNOLOGIE :
2 = Reed NO
3 = Magnéto-résistif
4 = Reed NC
5 = Effet Hall
2 RACCORDEMENT :
2 = 2 fils ( seulement reed )
3 = 3 fils
5 = 2 fils avec connecteur M8 ( seulement reed )
6 = 3 fils avec connecteur M8
0 TENSION :
0 = 10/110 Vdc; 10/230 Vac ( PNP )
1 = 30/110Vdc; 30/230 Vac ( PNP )
2 = 3 fils CST ( PNP )
3 = 10/30 Vac/dc ( PNP )
4 = 10/27 Vdc ( PNP )
N NOTE (CST/CSV-250N seulement):
N = Normalis
5 LONGUEUR DE CABLE (pour CSH seulement) :
= câble 2 mètres (CST et CSV seulement )
2 = câble 2 mètres
5 = câble 5 mètres
EX
CODIFICATION DES CAPTEURS MAGNETIQUES DE PROXIMITE SERIE CSB-CSC-CSD
CODIFICATION DES CAPTEURS MAGNETIQUE DE PROXIMITE SERIES CST-CSV-CSH

Capteurs magnétiques de proximité, certifiés UL, rainure en T, droit



Mod. Fonctionnement Connection Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble (m) LED colour
CSG-223-2-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 2 Red
CSG-223-5-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 5 Red
CSG-223-10-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 10 Red
CSG-233-2-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-233-5-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-233-10-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-324-2-UL Magnetoresistive 2 wires 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 2 Red
CSG-324-5-UL Magnetoresistive 2 wires 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 5 Red
CSG-334-2-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-334-5-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-534-2-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 2 Red
CSG-534-5-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 5 Red
Remarque pour les détecteurs 2 fils Mod. CSG-223-2-UL, CSG-223-5-UL, CSG-324-2-UL, CSG-324-5-UL:
en cas d'inversion de polarité, le capteur fonctionne toujours, mais la LED ne s'allume pas.

Capteurs magnétiques de proximité, certifiés UL, rainure en T, droit



Mod. Fonctionnement Connection Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble (m) LED colour
CSG-223-2-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 2 Red
CSG-223-5-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 5 Red
CSG-223-10-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 10 Red
CSG-233-2-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-233-5-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-233-10-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-324-2-UL Magnetoresistive 2 wires 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 2 Red
CSG-324-5-UL Magnetoresistive 2 wires 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 5 Red
CSG-334-2-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-334-5-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-534-2-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 2 Red
CSG-534-5-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 5 Red
Remarque pour les détecteurs 2 fils Mod. CSG-223-2-UL, CSG-223-5-UL, CSG-324-2-UL, CSG-324-5-UL:
en cas d'inversion de polarité, le capteur fonctionne toujours, mais la LED ne s'allume pas.

Capteurs magnétiques de proximité, certifiés UL, rainure en T, droit



Mod. Fonctionnement Connection Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble (m) LED colour
CSG-223-2-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 2 Red
CSG-223-5-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 5 Red
CSG-223-10-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 10 Red
CSG-233-2-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-233-5-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-233-10-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-324-2-UL Magnetoresistive 2 wires 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 2 Red
CSG-324-5-UL Magnetoresistive 2 wires 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 5 Red
CSG-334-2-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-334-5-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-534-2-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 2 Red
CSG-534-5-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 5 Red
Remarque pour les détecteurs 2 fils Mod. CSG-223-2-UL, CSG-223-5-UL, CSG-324-2-UL, CSG-324-5-UL:
en cas d'inversion de polarité, le capteur fonctionne toujours, mais la LED ne s'allume pas.

Capteurs magnétiques de proximité, certifiés UL, rainure en T, droit



Mod. Fonctionnement Connection Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble (m) LED colour
CSG-223-2-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 2 Red
CSG-223-5-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 5 Red
CSG-223-10-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1,8 W IP67 10 Red
CSG-233-2-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-233-5-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-233-10-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-324-2-UL Magnetoresistive 2 wires 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 2 Red
CSG-324-5-UL Magnetoresistive 2 wires 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1,2 W IP67 5 Red
CSG-334-2-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 2 Yellow
CSG-334-5-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67 5 Yellow
CSG-534-2-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 2 Red
CSG-534-5-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67 5 Red
Remarque pour les détecteurs 2 fils Mod. CSG-223-2-UL, CSG-223-5-UL, CSG-324-2-UL, CSG-324-5-UL:
en cas d'inversion de polarité, le capteur fonctionne toujours, mais la LED ne s'allume pas.

Magnetic proximity switches, UL certified, T-slot, straight Mod. CSG



Mod. Fonctionnement Connection Tension Sortie Protection
CSG-223-2-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1.8 W IP67
CSG-223-5-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1.8 W IP67
CSG-223-10-UL Reed 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 60 mA 1.8 W IP67
CSG-233-2-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67
CSG-233-5-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67
CSG-233-10-UL Reed 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67
CSG-324-2-UL Magnetoresistive 2 wires 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1.2 W IP67
CSG-324-5-UL Magnetoresistive 2 wires 10 ÷ 28 V DC - 40 mA 1.2 W IP67
CSG-334-2-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67
CSG-334-5-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 100 mA 3 W IP67
CSG-534-2-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67
CSG-534-5-UL Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 100 mA 3 W IP67
Remarque pour les détecteurs 2 fils Mod. CSG-223-2-UL, CSG-223-5-UL, CSG-324-2-UL, CSG-324-5-UL:
en cas d'inversion de polarité, le capteur fonctionne toujours, mais la LED ne s'allume pas.

We think you are in United States.
Update your location?