Vérin compact ISO 21287
Série 32
Simple et double effet, anti-rotation
ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Les dimensions compactes de cette série permettent une utilisation dans des espaces restreints.
La Série 32, conforme à la norme ISO 21287 offre l’avantage de pouvoir être montée avec les accessoires des vérins DIN/ISO 6431 - VDMA 24562 (Série 60-61).
La Série 32, conforme à la norme ISO 21287 offre l’avantage de pouvoir être montée avec les accessoires des vérins DIN/ISO 6431 - VDMA 24562 (Série 60-61).
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
Construction | Compact profilé |
Fonctionnement | Simple et double effet, magnétique |
Conception | ISO 21287 |
Matériaux | Tube et fonds AL anodisé, tige inox AISI 303 roulée, piston AL, joints de tige et de piston PU ou FKM (140°C) |
Montage | Fond, bride, pieds, charnière |
Course min-max (*) | Ø12-16 = 5-200 mm Ø20-25 = 5-300 mm Ø32-40-50-63 = 5-400 mm Ø80-100-125 = 5-500 mm |
Température de fonctionnement | 0 à 80°C (-20 °C avec air sec) |
Pression de fonctionnement | 1 à 10 bar (double effet) 2 à 10 bar (simple effet) |
Fluide | Air filtré, sans lubrification ; En cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |
Vitesse | 10 à 700 mm/sec. (sans charge) |
(*) = la course mini pour l'utilisation de capteurs magnétiques est de 10 mm.
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
32 | M | 2 | A | 032 | A | 050 |
32 | SÉRIE | |
M |
VERSION M = tige filetée, montée avec écrou de tige Mod. U F = tige taraudée R = anti-rotation avec bride ( Double effet ) |
|
2 |
FONCTIONNEMENT 1 = simplet effet (ressort avant) 2 = double effet 3 = double effet (tige traversante) 4 = simple effet (ressort arrière) |
SYMBOLES PNEUMATIQUES CS06 CD08 CD12 CS08 CD23 CD24 |
A |
MATERIAUX A = Fonds, piston et tube aluminium anodisé - Joints de nez et de piston PU |
|
032 |
ALESAGE 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm |
050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
ACCESSOIRES A = Standard |
|
050 | COURSE (voir tableau) | |
= standard V = Joint de tige FKM W = tous joints FKM (140°), non magnétique |
1-16/26 résultats