Vérins compacts Tandem et Multi-positions
Série 32
Double effet, magnétique Ø 25, 40, 63 et 100
Les dimensions de cette série permettent une utilisation dans des espaces restreints. La Série 32, ISO 21287, peut être montée avec les accessoires des vérins ISO15552. Grâce au couplage de 2 vérins, la version tandem permet de doubler la force de propulsion tout en gardant le même diamètre (force de traction standard). La version multi-positions permet d'obtenir jusqu'à 3 positions différentes avec un vérin unique.
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
Construction | Compact profilé |
Fonctionnement | Double effet magnétique |
Matériaux | Tube et fonds aluminium anodisé, tige inox roulée AISI 303, piston aluminium anodisé, joints PU |
Montage | Fonds, bride, pieds, contre-charnière |
Courses min-max ( 1 ) Multi-positions | Série 32F, 32M Ø25 = 5 à 300 mm (pour 2 vérins) Série 32F, 32M Ø40, 63 = 5 à 400 mm (pour 2 vérins) Série 32F, 32M Ø100 = 5 à 500 mm (pour 2 vérins) |
Courses min-max ( 1 ) Tandem | Série 32F, 32M Ø25 = 5 à 80 mm (pour 2 vérins) Série 32F, 32M Ø40, 63, 100 = 5 à 500 mm (pour 2 vérins) |
Température de fonctionnement | 0 à 80°C (-20 °C avec air sec) |
Pression de fonctionnement | 1 à 10 bar |
Fluide | Air filtré, sans lubrification; En cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |
Vitesse | 10 à 1000 mm/sec (sans charge) |
(1) la course mini pour l'utilisation de capteurs magnétiques est de 10 mm.
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
32 | M | 2 | A | 040 | A | 050 | N | 2 |
32 |
SERIE compact magnétique |
|
M |
VERSION M = tige filetée, montée avec écrou de tige Mod. U F = tige taraudée |
|
2 |
FONCTIONNEMENT 2 = double effet |
SYMBOLES PNEUMATIQUES CDPP |
A |
MATERIAUX A = tube et fonds aluminium anodisé, tige inox roulée AISI 303, piston aluminium anodisé, joints PU |
|
040 |
ALESAGE 025 = 25 mm 040 = 40 mm 063 = 63 mm 100 = 100 mm |
CD5T - CD6T - CD7T CD5T - CD6T - CD7T CD2T - CD3T - CD4T CD5T - CD6T - CD7T |
A |
ACCESSOIRES A = standard |
|
050 |
COURSE - tandem: course en mm - multi-positions: X1mm/X2mm - insérer la course sans le 0 initial ( voir exemple ci-dessous ) |
|
N | Tandem et multi-positions | |
2 |
ETAGE ( pour version tandem ) 2 = 2 étages |
1-16/27 résultats