text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. 5E...HS1

Mod. 5E...HS1
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
EXEMPLE DE CODIFICATION
5E S 050 TBL 0200 A S 2(500)
5E SERIE
S PROFILE:
S = section carrée
050 SECTION:
050 = 50x50 mm
065 = 65x65 mm
080 = 80x80 mm
TBL TRANSMISSION:
TBL: Courroie dentée
0200 COURSE TOTALE [TS]:
0050 ÷ 4000 mm pour taille 050
0050 ÷ 6000 mm pour tailles 065 et 080
A VERSION:
A = standard,D support d’axe ,H axe renforçé ( pour taille 65 et 80 uniquement)
S TYPE DE CHARIOT:
S = standard
L = long - uniquement pour axe standard (version A)
2(500) NOMBRE DE CHARIOT:
1 = 1 chariot
2 (,,,,,) = 2 chariots avec un pas de (,,,,)mm – seulement pour gamme standard A avec chariot standard S

Axe électromécanique Mod. 5E...HS1

+ = ajouter la course



Taille A B C ØC1 C2 ØC3 C4 D1 D2 E E1 F F4 Ø G1 G2 H L1 L2 M1 M2 M3 N P1 P2 P3 P4 K1 J1 K2 J2 K3 J3 T1 T2 T3 Y X1 X2 W Z1 Z2 S1 S2 S3 S4 V1 V2 V3 V4
65 35 20 53 52 5 26 4,5 23,5 46 20,5 125 65 2 8 3 75 438 288 250 99 92 17 120 53 28 28 M5 8 M3 6 M5 10 23,5 18 10 373 30,5 280 8 4 5,4 6,8 3,65 5 6 12 4 5,5
80 35 30 68 68 6,5 38 6 30,5 60,5 26,5 165 80 1 10 3 95 548 368 330 119 115 23 165 64 31 33,5 M5 12 M4 8,5 M5 10 25 25 10 468 40,5 360 8 4 5,4 6,8 3,65 5 8 16,5 6,8 9
NOTES:
* Accouplement recommandé avec un arbre de tolérance h8.
● Dimension Y indique l’orifice pour le graissage centralisé par graisse


Taille POIDS A COURSE 0 [kg] POIDS PAR METRE DE COURSE [kg/m]
65 7,08 6,86
80 14,86 8,34


We think you are in United States.
Update your location?