CODIFICATION DES VERINS SERIE 63
* Uniquement pour faible friction
63 | M | P | 2 | C | 050 | A | 0200 | W |
63 | SERIE | |
M |
VERSION : M = standard, magnétique V = mouvement uniforme (pas de stick slip), magnétique L = faibles frottements, magnétique |
|
P |
CONSTRUCTION: T = Tube P = profil |
|
2 |
FONCTIONNEMENT: 1 = simple effet, ressort avant 2 = double effet 6 = double effet, tige traversante 7 = simple effet, tige traversante 9= simple effet, ressort arrière |
SYMBOLES PNEUMATIQUES CS07/CS18 CD08 - CD09 - CD10 - CD11 CD13 CS11 CS14/CS17 |
C |
AMORTISSEMENT: N = sans amortissement C = amortissement des deux côtés F = amortissement avant R = amortissement arrière |
SYMBOLES PNEUMATIQUES: CD08 CD09/CD13 CD11 CD10 |
050 |
ALESAGE : 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
TYPE DE CONSTRUCTION : A = standard, avec écrou de tige RL = vérin avec bloqueur de tige |
DC = vérin dos à dos avec accessoire CC [X1 / X2] TR = vérin dos à dos pour tube rond [X1 / X2] F = vérin avec tourillon central |
0200 |
COURSE : = standard N = tandem / = plus de positions X1 / X2 [X1
|
|
W |
GAMME DE TEMPERATURE : = standard (-20°/+80°) W = hautes températures (150°C) |
Z = basses températures (-40°C) Y = basses températures (-50°C) |
RESISTANCE A LA COROSION : = standard C1 = écrou de tige en acier inoxydable AISI 304, tige en acier inoxydable AISI 304 C2 = embout traité avec vis (profilé) ou tirants AISI 303 et tirants AISI 420B (tube rond) |
C3 = C2 + AISI 316 écrou de tige, AISI 316 barre C4 = C1 + C2 C5 = C3 + embouts avec triple protection |
|
OPTIONS DE TIGE : = standard F = filetage femelle K = embouts avec traitement Kanigen L = sans joint de nez ( alimentation pneumatique arrière seule )* V = joint de nez FKM R = joint de nez NBR U = fonctionnement non lubrifié |
H =environnement hydrolytique A = utilisation dans les aliments et autres applications de lavage fréquentes G = environnements secs et poussiéreux ( avec joint scraper et tige inox chromée AISI 420B ) B = vérin avec protection de tige de soufflet NBR B2 = vérin avec tige traversante et protection de tige en soufflet NBR des deux côtés ( _ _ _ ) = tige allongée de _ _ _ mm |
|
AUTRE: P = vérin revêtu de polyuréthane RAL 7035 |
||
CERTIFICATIONS : EX = ATEX |
1-16/31 résultats