Vérins - profilé, simple effet, ressort arrière
Série 63
Versions: 63MP9...
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
CODIFICATION DES VERINS SERIE 63
* Uniquement pour faible friction
63 | M | P | 2 | C | 050 | A | 0200 | W |
63 | SERIE | |
M |
VERSION : M = standard, magnétique V = mouvement uniforme (pas de stick slip), magnétique L = faibles frottements, magnétique |
|
P |
CONSTRUCTION: T = Tube P = profil |
|
2 |
FONCTIONNEMENT: 1 = simple effet, ressort avant 2 = double effet 6 = double effet, tige traversante 7 = simple effet, tige traversante 9= simple effet, ressort arrière |
SYMBOLES PNEUMATIQUES CS07/CS18 CD08 - CD09 - CD10 - CD11 CD13 CS11 CS14/CS17 |
C |
AMORTISSEMENT: N = sans amortissement C = amortissement des deux côtés F = amortissement avant R = amortissement arrière |
SYMBOLES PNEUMATIQUES: CD08 CD09/CD13 CD11 CD10 |
050 |
ALESAGE : 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
TYPE DE CONSTRUCTION : A = standard, avec écrou de tige RL = vérin avec bloqueur de tige |
DC = vérin dos à dos avec accessoire CC [X1 / X2] TR = vérin dos à dos pour tube rond [X1 / X2] F = vérin avec tourillon central |
0200 |
COURSE : = standard N = tandem / = plus de positions X1 / X2 [X1
|
|
W |
GAMME DE TEMPERATURE : = standard (-20°/+80°) W = hautes températures (150°C) |
Z = basses températures (-40°C) Y = basses températures (-50°C) |
RESISTANCE A LA COROSION : = standard C1 = écrou de tige en acier inoxydable AISI 304, tige en acier inoxydable AISI 304 C2 = embout traité avec vis (profilé) ou tirants AISI 303 et tirants AISI 420B (tube rond) |
C3 = C2 + AISI 316 écrou de tige, AISI 316 barre C4 = C1 + C2 C5 = C3 + embouts avec triple protection |
|
OPTIONS DE TIGE : = standard F = filetage femelle K = embouts avec traitement Kanigen L = sans joint de nez ( alimentation pneumatique arrière seule )* V = joint de nez FKM R = joint de nez NBR U = fonctionnement non lubrifié |
H =environnement hydrolytique A = utilisation dans les aliments et autres applications de lavage fréquentes G = environnements secs et poussiéreux ( avec joint scraper et tige inox chromée AISI 420B ) B = vérin avec protection de tige de soufflet NBR B2 = vérin avec tige traversante et protection de tige en soufflet NBR des deux côtés ( _ _ _ ) = tige allongée de _ _ _ mm |
|
AUTRE: P = vérin revêtu de polyuréthane RAL 7035 |
||
CERTIFICATIONS : EX = ATEX |
Ø | ØMM | KK | ØB | PL | L1 | AM | VA | EE | WH | L2 | L3 | ZJ | VD | N | BG | RT | G | TG | E | SW1 | SW2 | SW4 | Course de l'amort. avant/arrière |
32 | 12 | M10x1,25 | 30 | 18,5 | 18 | 22 | 4 | G1/8 | 51 | 119 | 5,5 | 170 | 5 | 27 | 16 | M6 | 5 | 32,5 | 47 | 10 | 6 | 17 | 17 |
40 | 16 | M12x1,25 | 35 | 19 | 21 | 24 | 4 | G1/4 | 55 | 130 | 5,5 | 185 | 5 | 30 | 16 | M6 | 5 | 38 | 55 | 13 | 6 | 19 | 18 |
50 | 20 | M16x1,5 | 40 | 19,5 | 25 | 32 | 4 | G1/4 | 62 | 131 | 6 | 193 | 6 | 30,5 | 16 | M8 | 8 | 46,5 | 65 | 17 | 8 | 24 | 20 |
63 | 20 | M16x1,5 | 45 | 24 | 26 | 32 | 4 | G3/8 | 62 | 146 | 6 | 208 | 6 | 37,5 | 16 | M8 | 8 | 56,5 | 75 | 17 | 8 | 24 | 22 |
80 | 25 | M20x1,5 | 45 | 23,5 | 30 | 40 | 4 | G3/8 | 71 | 153 | 0 | 224 | 0 | 37 | 19 | M10 | 8 | 72 | 93 | 22 | 6 | 30 | 25 |
100 | 25 | M20x1,5 | 55 | 24 | 35 | 40 | 4 | G1/2 | 76 | 163 | 0 | 239 | 0 | 39,5 | 19,5 | M10 | 8 | 89 | 110 | 22 | 6 | 30 | 26 |
125 | 32 | M27x2 | 60 | 28 | 42 | 54 | 6 | G1/2 | 90 | 185 | 6 | 275 | 6 | 44 | 23 | M12 | 10,5 | 110 | 135 | 27 | 12 | 41 | 33 |
1-16/31 résultats