text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 63

Série 63

Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Plein écran
Votre configuration
CODIFICATION DES VERINS SERIE 63
* Uniquement pour faible friction
63 M P 2 C 050 A 0200 W
63 SERIE
M VERSION :
M = standard, magnétique
V = mouvement uniforme (pas de stick slip), magnétique
L = faibles frottements, magnétique
P CONSTRUCTION:
T = Tube
P = profil
2 FONCTIONNEMENT:
1 = simple effet, ressort avant
2 = double effet
6 = double effet, tige traversante
7 = simple effet, tige traversante
9= simple effet, ressort arrière
SYMBOLES PNEUMATIQUES
CS07/CS18
CD08 - CD09 - CD10 - CD11
CD13
CS11
CS14/CS17
C AMORTISSEMENT:
N = sans amortissement
C = amortissement des deux côtés
F = amortissement avant
R = amortissement arrière
SYMBOLES PNEUMATIQUES:
CD08
CD09/CD13
CD11
CD10
050 ALESAGE :
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm

080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A TYPE DE CONSTRUCTION :
A = standard, avec écrou de tige
RL = vérin avec bloqueur de tige

DC = vérin dos à dos avec accessoire CC [X1 / X2]
TR = vérin dos à dos pour tube rond [X1 / X2]
F = vérin avec tourillon central
0200 COURSE :
= standard
N = tandem
/ = plus de positions X1 / X2 [X1
W GAMME DE TEMPERATURE :
= standard (-20°/+80°)
W = hautes températures (150°C)

Z = basses températures (-40°C)
Y = basses températures (-50°C)
RESISTANCE A LA COROSION :
= standard
C1 = écrou de tige en acier inoxydable AISI 304, tige en acier inoxydable AISI 304
C2 = embout traité avec vis (profilé) ou tirants AISI 303 et tirants AISI 420B (tube rond)

C3 = C2 + AISI 316 écrou de tige, AISI 316 barre
C4 = C1 + C2
C5 = C3 + embouts avec triple protection
OPTIONS DE TIGE :
= standard
F = filetage femelle
K = embouts avec traitement Kanigen
L = sans joint de nez ( alimentation pneumatique arrière seule )*
V = joint de nez FKM
R = joint de nez NBR
U = fonctionnement non lubrifié

H =environnement hydrolytique
A = utilisation dans les aliments et autres applications de lavage fréquentes
G = environnements secs et poussiéreux ( avec joint scraper et tige inox chromée AISI 420B )
B = vérin avec protection de tige de soufflet NBR
B2 = vérin avec tige traversante et protection de tige en soufflet NBR des deux côtés
( _ _ _ ) = tige allongée de _ _ _ mm
AUTRE:
P = vérin revêtu de polyuréthane RAL 7035
CERTIFICATIONS :
EX = ATEX

Vérins Série 63 - tube rond, version tandem

+ signifie ajouter la course
++ signifie ajouter deux fois la course



Ø EE L2 ++ L3 ++
32 G1/8 171,5 197,5
40 G1/4 191,5 221,5
50 G1/4 188 225
63 G3/8 204 241
80 G3/8 225,5 271,5
100 G1/2 231 282
125 G1/2 264 329


We think you are in United States.
Update your location?