text.skipToContent text.skipToNavigation

Série 7000 - Automation

Diamètres extérieurs des tubes : 4, 6, 8 mm
Filetage des raccords: ISO-965 métrique parallèle (M5, M7, M10x1, M12x1,25),
ISO-7 BSPT (1/8, 1/4, R3/8, 1/2), ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2).
Les raccords instantanés de la série 7000 Automation sont fabriqués en technopolymère renforcé pour répondre aux nouvelles exigences du marché en matière de fiabilité, de facilité d’utilisation et de solutions efficaces.
Leurs dimensions compactes et leur légèreté font de cette nouvelle gamme de raccords la solution idéale pour la plupart des applications pneumatiques associées à des technologies de préhension et d’étanchéité optimales.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".

Diamètre ø 4 mm ø 6 mm ø 8 mm
Maximum working pressure - 20° / + 40°
+ 40° / + 60°
+ 60° / + 80°
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
15 bar
16 bar
14 bar
12 bar
Pression de service minimale -0,9 bar
Température -20°C ÷ +80°C (voir caractéristiques des tubes utilisés)
Raccordement Gaz cylindrique ISO-228 BSPP
Gaz conique ISO-7 BSPT (avec joint PTFE pré-appliqué)
ISO-965 Métrique parallèle
Tube utilisé Polyuréthane (PU), polyéthylène (PE), polyamide (PA), fluoropolymère (PTFE), Polyester (HY3L), tuyau métallique rigide avec extrémité métallique lisse et rainurée
Fluide Air comprimé (pour d’autres fluides, consulter nos techniciens)
Matériaux (A) Corps = Technopolymère (PA66), Laiton nickelé
(B) Bouton poussoir = Technopolymère (PA66)
(C) Rondelle d’accrochage = Acier inoxydable (AISI 301)
(D) Joints = NBR
(E) Filetage = Laiton nickelé

We think you are in United States.
Update your location?