Racores, conectores y tubos
Temperatura y presión de funcionamiento de racores y conectores
In addition to the materials, another important technical characteristic of quick fittings is the operating temperature and pressure. These components can operate over a wide temperature range, generally between -40°C and +140°C and are suitable for vacuum and working pressures up to 150 bar.
Materiales de los racores y conectores
Los racores y conectores están disponibles en una gran variedad de materiales porque deben utilizarse de forma segura y sencilla en muchas aplicaciones en las que el entorno y las condiciones de trabajo pueden variar considerablemente. A continuación se ofrece un breve resumen de los principales materiales utilizados para fabricar racores y conectores y sus características.
- Plástico, poliamida o tecnopolímero: ligero, no conductor y resistente a la corrosión. Ideal para aplicaciones menos exigentes. Utilizados a menudo en la automatización industrial, la fluídica, las telecomunicaciones, la fibra óptica y el sector médico.
- Metal, latón o acero: duradero y resistente, adecuado para entornos industriales pesados.
- Acero inoxidable: duradero y resistente, adecuado para entornos industriales pesados, la industria alimentaria y para uso con fluidos agresivos.
Using high-quality fittings and connectors offers numerous advantages. They reduce maintenance costs and times by allowing specific and targeted revisions. This is especially true when using quick-connect fittings. These devices also ensure reliability and safety of the system: a secure connection reduces the risks of leaks and failures, improving operational safety. They are essential for maximising system efficiency, ensuring quality and continuous flow.