Actuadores rotativos
Serie ARP
Modelo: "Piñón y cremallera"
Tamaño: 1, 3, 5, 10, 12, 20, 35, 55, 70, 100, 150, 250, 400
Ángulos de rotación: 90°
Tamaño: 1, 3, 5, 10, 12, 20, 35, 55, 70, 100, 150, 250, 400
Ángulos de rotación: 90°
Los actuadores rotativos Series ARP han sido diseñados para satisfacer las altas demandas por la industria de procesos, donde principalmente se utilizan para controlar la apertura y cierre de válvulas de proceso. Las válvulas de bola y válvulas de mariposa son los tipos más comunes.
Los actuadores existen en trece diferentes tamaños con el fin de cubrir una amplia gama de aplicaciones. A través de los tornillos de ajuste situados en las tapas de los extremos es posible ajustar mecánicamente la apertura / cierre de ángulo de ± 5 °.
Todos los actuadores rotativos de la serie ARP son certificados ATEX, las conexiones de aire se realizan en conformidad con la Namur VDI / VDE 3845 , mientras que el maquinado de la interfaz de la válvula de proceso está en conformidad con el estándar ISO 5211.
Los actuadores existen en trece diferentes tamaños con el fin de cubrir una amplia gama de aplicaciones. A través de los tornillos de ajuste situados en las tapas de los extremos es posible ajustar mecánicamente la apertura / cierre de ángulo de ± 5 °.
Todos los actuadores rotativos de la serie ARP son certificados ATEX, las conexiones de aire se realizan en conformidad con la Namur VDI / VDE 3845 , mientras que el maquinado de la interfaz de la válvula de proceso está en conformidad con el estándar ISO 5211.
Series
Accessories
Actuador rotativo - ARP-001-2AA-F0300-AEX
Actuador rotativo - ARP-003-2AA-F0400-AEX
Actuador rotativo - ARP-005-1DA-F0507-AEX
Actuador rotativo - ARP-005-2AA-F0507-AEX
Actuador rotativo - ARP-020-2AA-F0710-AEX
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Tipo de construcción | Tipo Rack & Piñón |
Funcionamiento | Retorno por muelle (simple efecto), doble efecto |
Materiales | Cuerpo extruido perfil AL (cuerpo de AL anodizado moldeado a presión para modelo ARP400) tapas finales/pistones/bastidores de AL anodizado moldeado a presión (tapas en tecnopolímero para mod. ARP001) Piñón de acero plateado en zinc - Piezas de guía de POM - Juntas de NBR |
Tamaños | 001, 003, 005, 010, 012, 020, 035, 055, 070, 100, 150, 250, 400 |
Temperatura de funcionamiento | - 30°C ÷ 100°C |
Rotation angle | 90° |
Sujeción | Directamente a la brida de la válvula con tornillos y pernos, o con kits que consiste en el soporte y adaptador de clavija* |
Presión de trabajo | 2 ÷ 10 bar |
Fluido | Aire filtrado sin lubricación. Si es usado el aire lubricado, es recomendado usar aceite ISOVG32. Una vez aplicado el lubricante no deberá ser interrumpido |
Available spare part kits | - Kits que incluyen partes de deslizamiento y juntas; - Kits que contienen los resortes para transformar un actuador de doble efecto a uno de simple efecto con muelle de retorno |
Certification | ATEX |
*El soporte y el adaptador de clavija no son suministrados por Camozzi.
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
ARP | - | 003 | - | 1A | A | - | F0300 | - | A | EX |
ARP | SERIE | |
003 |
TAMAÑO 001 = par 9 Nm 003 = par 24 Nm 005 = par 50 Nm 010 = par 100 Nm 012 = par 120 Nm 020 = par 200 Nm 035 = par 370 Nm 055 = par 597 Nm 070 = par 825 Nm 100 = par 1122 Nm 150 = par 1655 Nm 250 = par 2648 Nm 400 = par 4800 Nm |
|
1A |
OPERACIÓN 1A = simple efecto, mínimo de presión de 4 bar 1B = simple efecto, mínimo de presión de 5 bar 1C = simple efecto, mínimo de presión de 5,5 bar 1D = simple efecto, mínimo de presión de 6 bar 2A = doble efecto |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD19 / CD21 CD19 / CD21 CD19 / CD21 CD19 / CD21 CD17 |
A |
ÁNGULO DE ROTACIÓN A = 90° |
|
F0300 |
INTERFAZ PARA LA BRIDA (ISO 5211) F0300 = agujeros de la brida F03 y cuadro de 9 mm F0305 = agujeros de la brida F03 + agujeros de la brida F05 y cuadro de 9 mm F0400 = agujeros de la brida F04 y cuadro de 11 mm F0507 = agujeros de la brida F05 + agujeros de la brida F07 y cuadro de 14 mm F0705 = agujeros de la brida F07 + agujeros de la brida F05 y cuadro de 17 mm F0710 = agujeros de la brida F07 + agujeros de la brida F10 y cuadro de 17 mm F1007 = agujeros de la brida F10 + agujeros de la brida F07 y cuadro de 22 mm F1210 = agujeros de la brida F12 + agujeros de la brida F10 y cuadro de 27 mm F1400 = agujeros de la brida F14 y cuadro de 36 mm F1600 = agujeros de la brida F16 y cuadro de 46 mm F2516 = agujeros de la brida F25 + agujeros de la brida F16 y cuadro de 55 mm |
|
A |
MATERIALES A = estándar anodizado W = todas la juntas en FKM (130°C) |
|
EX | Producto certificado ATEX |
1-1/1 resultados