CSD-D-364
Detectores magnéticos
Funcionamiento | Magnetoresistive (CSD only) |
Tensión de alimentación | 10 ÷ 27 V DC PNP (CSD only) |
Nombre de la Serie | CS |
Longitud del cable | 0.3 m |
Conexiones | 3 wires with M8 connector (CSD only) |
Salida del cable | Straight |
Tipo de ranura | D-slot |
Accessories
Tira cubreranuras - S-CST-500
Adaptador para sensor - S-CST-45N1
Adaptador para sensor - S-CST-45N2
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
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección |
CSD-D-364 | Magnetoresistivo | 3 hilos con conector M8 | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga |
CSD-D-384 | Magnetoresistivo | 3 hilos con conector M8 | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección |
CSD-D-364 | Magnetoresistivo | 3 hilos con conector M8 | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga |
CSD-D-384 | Magnetoresistivo | 3 hilos con conector M8 | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección |
CSD-D-364 | Magnetoresistivo | 3 hilos con conector M8 | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga |
CSD-D-384 | Magnetoresistivo | 3 hilos con conector M8 | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga |
1-10/10 resultados