text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3E

Serie 3E

Tamaños 20, 32
Los cilindros de la Serie 3E son actuadores eléctricos de vástago que combinan un husillo y un motor para generar un movimiento lineal preciso. Son una alternativa a los cilindros neumáticos, pero poseen todas las ventajas de los actuadores eléctricos en cuanto a velocidad, facilidad de parametrización y flexibilidad en el manejo de diferentes tamaños y formatos de carga. Su diseño compacto garantiza una fácil integración en la máquina, sin que ello afecte a su rendimiento. Robustos y rápidos, estos actuadores son ideales para aplicaciones 
de multi posición y pueden utilizarse con sensores de proximidad externos para operaciones de posicionamiento o para permitir lecturas de carrera extra.

Además, la Serie 3E puede suministrarse con el motor ya montado, para reducir aún más el tiempo de puesta en marcha y de cableado. Los cilindros electromecánicos de la Serie 3E son la solución ideal para aplicaciones industriales que requieren cambios rápidos de formato o numerosos ciclos de producción. Su precisión, fiabilidad y flexibilidad, hacen que estos cilindros sean ideales para su uso en líneas de 
montaje, sistemas de embalaje o para la manipulación de materiales.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Contrucción cilindro electromecánico con husillo de bolas recirculantes
Diseño perfil con tornillos de rosca rolada basado en la norma ISO 15552
Funcionamiento actuador multiposición con movimiento lineal de alta precisión
Tamaños 20, 32
Carreras min - max 10 ÷ 500 mm
Función no rotativa con almohadillas antifricción de tecnopolímero
Montaje brida delantera, fijaciones, abrazaderas o basculante delantero / trasero / giratorio
Montaje del motor en línea y en paralelo
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 50°C
Temperatura de almacenaje -20°C ÷ 80°C
Clase de protección IP40
Lubricación no es necesaria. Se realiza una pre-lubricación en el cilindro
Repetibilidad <± 0,02
Ciclo de trabajo 100% (si se suministra con el motor ya montado, el ciclo de trabajo depende del motor seleccionado)
Max rotation play ± 0,4°
Uso con sensor externo ranuras en los cuatro lados para sensores modelo CSD
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
3E 020 BS 0100 P10 M
3E SERIE
020 TAMAÑO
020 = 20
032 = 32
BS TRANSMISIÓN
BS = husillo de bolas recirculantes
0100 CARRERA
Ver la tabla de características mecánicas
P10 PASO DEL TORNILLO
P03 = 3 mm
P10 = 10 mm
M CONSTRUCCIÓN
M = macho
F = hembra
VÁSTAGO EXTENDIDO
(___) = vástago extendido con ___ mm
We think you are in United States.
Update your location?