text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Conexiones: G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Vaso con protección metálica y montaje a bayoneta
Los filtros de carbón activo de la serie MC son
disponible con conexiones G1 / 4, G3 / 8 y G1 / 2.
Los vasos son con protección metálica y
con visor trasparente.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Contrucción Modular, compacto con elemento de filtración de carbón activo
Materiales Zama, NBR, tecnopolímero, carbón activo
Puertos G1/4 G3/8 G1/2
Poids Kg 0,342 0,718 0,688
Temperatura de funcionamiento 10°C ÷ 40°C (t max. = 60°C)
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 Clase 1.7.1
Condensate drain No presente
Montaje Vertical en línea o a pared
Presión de trabajo 0.3 ÷ 16 bar
Caudal nominal Ver Diagrama de caudal
Filtering element Carbón activo
Residual oil content < 0.003 mg/m³
Fluido Aire comprimido
Pre-filtering Se recomienda usar un filtro con un residuo de aceite de 0.01mg/m³
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
MC 2 02 - F CA
MC SERIE
2 TAMAÑO
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02 CONEXIÓN
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
F FILTRO
CA CA = Carbón activo

Filtros de carbón activo

FC01 = función de absorción sin agujero de vaso



Mod. A B C E F G H M N P T U
MC104-FCA 124 83 41 11 107,5 16,5 4,5 45 45 37 35 G1/4
MC238-FCA 166 115 51 14 145 21 5,5 62 60 53 46 G3/8
MC202-FCA 166 115 51 14 145 21 5,5 62 60 53 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?