Filtros Coalescentes
Serie MC
Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Vaso con protección metálicos y montaje a bayoneta
Modular
Vaso con protección metálicos y montaje a bayoneta
Los filtros coalescentes de la serie MC están disponibles con conexiones de G1/4, G3/8 y G1/2.
Los vasos de estos filtros tienen protección metálica con visor transparente y la descarga de condensación se puede realizar ya sea en forma manual o semiautomático.
.
Los vasos de estos filtros tienen protección metálica con visor transparente y la descarga de condensación se puede realizar ya sea en forma manual o semiautomático.
.
Series
Accessories
Filtro - MC104-FB0
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Contrucción | Modular compacto con elemento filtrante de carbón activo |
Materiales | Zama, NBR, tecnopolímero, carbón activo |
Puertos | G1/4 G3/8 G1/2 |
Poids | kg 0.342 0.718 0.688 |
Montaje | Vertical en línea o a la pared |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C a 10 bar |
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 | Clase 1.7.1 con elemento filtrante de 0,01 μm |
Draining of condensate | Semiautomática estándar - manual (estándar), automática, de despresurización, de despresurización, de despresurización protegida, sin descarga con conexión G1/8 |
Finish | Barnizado |
Presión de trabajo | Con descarga estándar y de despresurización protegida 0,3 ÷ 16 bar con descarga de despresurización 0,3 ÷ 10 bar con descarga automática 1,5 ÷ 15 bar para G3/8 y G1/2 |
Residual oil content with inlet at 3 mg/m³ | < 0.01 mg/m³ |
Oil retain efficiency | 99.80% |
Particles retain efficiency | 99.99999% |
Caudal nominal | Ver DIAGRAMAS DE CAUDAL |
Fluido | Aire comprimido |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
MC | 2 | 02 | F | B | 0 |
MC | SERIE |
2 |
TAMAÑO 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
CONEXIONES 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
F | F = Filtro |
B |
ELEMENTO FILTRANTE B = 0,01µm |
0 |
DESCARGA DE CONDENSACIÓN 0 = manual - semiautomático 3 = automático (sólo G3/8 y G1/2) 4 = de despresurización (sólo G1/4) 5 = de despresurización, protegida 8 = no descarga, conexión G1/8 |
Mod. | A | B | C | E | F | G | H | M | N | O | P | Q | T | U |
MC104-FB0 | 143 | 102 | 41 | 11 | 126,5 | 16,5 | 4,5 | 45 | 45 | G1/8 | 37 | 54 | 35 | G1/4 |
MC238-FB0 | 184 | 133 | 51 | 14 | 163 | 21 | 5,5 | 62 | 60 | G1/8 | 53 | 73 | 46 | G3/8 |
MC202-FB0 | 184 | 133 | 51 | 14 | 163 | 21 | 5,5 | 62 | 60 | G1/8 | 53 | 73 | 46 | G1/2 |
1-7/7 resultados