text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8, 1/4, 3/8) o integrados con racores súper rápidos para tubo Ø 6, 8, 10 mm
Ensamble módular
Vaso con cubierta de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
El lubricador permite la nebulización del aceite de lubricación, el cuál es necesario para el funcionamiento de componentes en condiciones especificas de uso.

Por medio del tornillo de regulación se puede ajustar la cantidad de aceite adecuada, para evitar sobredosis innecesaria.
Contrucción modular, compact
Materiales see TABLE OF MATERIALS on the following page
Puertos with interchangeable cartridges: 1/8, 1/4 and 3/8 threaded or integrated with super-rapid fitting for tube with Ø 6, 8 and 10 mm
Oil capacity 40 cm³
Oil refilling even during use
Montaje in vertical position by means of through holes in the body
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C up to 16 bar
Oil for lubrication use ISO VG32 oils. Once applied, the lubrication should never be interrupted.
Presión de trabajo 0 ÷ 16 bar
Min. air consumption for lubrication at 1 bar 15 Nl/min
Min. air consumption for lubrication at 6 bar 25 Nl/min
Caudal nominal see FLOW DIAGRAMS on the following pages
Fluido compressed air
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MD 1 - L 00 1/8 -
MD SERIE
1 TAMAÑO:
1 = 42 mm
L LUBRICADOR
00 TIPO DE DISEÑO:
00 = neblina de aceite con válvula de relleno
10 = neblina de aceite SIN válvula de relleno
1/8 Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:
= sin Conexiones
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tubo Ø6
8 = tubo Ø8
10 = tubo Ø10

* NOTA: si el Conexión de entrada es diferente del Conexión de salida, ambos valores deben ser indicados.
Ejemplo: MD1-L00-1/4-1/8

Lubricadores Serie MD - dimensiones

LU0 = Lubricator



Mod. A B C E H I L M N O P R S T V Peso (kg)
MD1-L00 - G1/8 42 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2
MD1-L00-1/8 G1/8 G1/8 42 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2
MD1-L00-1/4 G1/4 G1/8 42 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2
MD1-L00-3/8 G3/8 G1/8 42 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2
MD1-L00-6 Ø6 G1/8 47 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2
MD1-L00-8 Ø8 G1/8 62 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2
MD1-L00-10 Ø10 G1/8 67 42 48,7 43 Ø4 75 162,2 88 45,2 74,2 113,5 34,6 9 0,2


We think you are in United States.
Update your location?