Filtros coalescentes
Serie MX
Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Vaso con cubierta de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
Modular
Vaso con cubierta de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
MX es la nueva serie de componentes de tratamiento de aire realizada por Camozzi, caracterizada por un moderno, linear y compacto diseño, ofreciendo alto servicio. La perfecta integración entre las aleaciones de metal y tecnopolímero han permitido la realización de un producto fiable, ligero y fuerte al mismo tiempo. Además gracias a un nuevo concepto de modularidad, el montaje de componentes se ha vuelto más fácil.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
Series
Accessories
Filtro coalescente - MX2-1/2-FC00
Filtro coalescente - MX2-1/2-FC03
Filtro coalescente - MX2-1/2-FC10
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Contrucción | modular, compact |
Materiales | see TABLE OF MATERIALS on the following page |
Puertos | MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - MX3: G3/4, G1 |
Condensate capacity | MX2: 55 cm³ - MX3: 85 cm³ |
Montaje | vertical in-line or wall-mounting (by means of clamps) |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C up to 16 bar (with the dew point of the fluid lower than 2°C at the min. working temp.) -5°C ÷ 60°C up to 10 bar (with the dew point of the fluid lower than 2°C at the min. working temp.) |
Draining of condensate | manual-semi automatic (standard), automatic, depressurization protected, direct G1/8 exhaust |
Presión de trabajo | 0.3 ÷ 16 bar (with automatic drain 1.5 ÷ 12 bar) |
Caudal nominal | see FLOW DIAGRAMS on the following pages |
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 | Class 2.8.2 with 1 μm filtering element; Class 1.8.1 with 0.01 μm filtering element |
Residual oil content with inlet at 3 mg/m³ | < 0.01mg/m³ < 0.1mg/m³ |
Oil retain efficiency | 99.80% 97% |
Particles retain efficiency | 99.99999% 99.999% |
Fluido | compressed air |
Pre-filtering with filtering element of 1µm Pre-filtering with filtering element of 0.01µm |
it is recommended to use a filter of 5µm it is recommended to use a filter of 1µm |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX".
MX | 2 | 1/2 | FC | 0 | 0 | 1 | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAMAÑO 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
1/2 |
CONEXIONES 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
FC | FILTRO COALESCENTE |
0 |
ELEMENTO FILTRANTE 0 = 0,01 µm (estándar) 1 = 1 µm |
0 |
DESCARGA DE CONDENSADO 0 = descarga manual semiautomático (estándar, solo para vaso de polímero) 3 = descarga automático 5 = descarga despresurizada, protegido (solo para vaso de polímero) 8 = sin descarga, con puerto G1 / 8 |
1 |
NDICADOR DE BLOQUEO VISUAL = no presente 1 = presente |
LH |
DIRECCIÓN DE FLUJO = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
1-5/5 resultados