text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Vaso con cubierta de teconopolimero y montaje tipo bayoneta
Los filtros-reguladores Serie MX están formados por el filtro y el regulador de presión en una unidad. Están por lo tanto compactos y adecuados para funciones de pre filtración. Disponibles con o sin descarga (relieving), están equipados con una válvula de diafragma para regulación directa de presión y con una descarga de condensación integrada, manual o automática. Además, están equipados con un manómetro encajonado.

La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
15 Products found
Filtro-regulador g1/2 - MX2-1/2-FR0000
Serie MX
Filtro-reg 0-10bar 25m - MX2-1/2-FR0004
Serie MX
Filtroregulador - MX2-1/2-FR0304
Serie MX
Filtroregulador - MX2-1/2-FR1004
Serie MX
Filtro-regulador - MX2-3/4-FR0000
Serie MX
Filtro-regulador - MX2-3/4-FR0004
Serie MX
Filtro-regulador - MX2-3/8-FR0000
Serie MX
Filtro-reg 0-10bar 25m - MX2-3/8-FR0004
Serie MX
Filtroregulador 5µm - MX2-3/8-FR1004
Serie MX
Filtro regulador - MX3-1-FR0000
Serie MX
Filtro regulador - MX3-1-FR0004
Serie MX
Filtro-regulador - MX3-1-FR0300
Serie MX
  • 1(current)
  • 2
Contrucción modular, compacto con elementro filtrante en HDPE
Materiales ver TABLA DE MATERIALES en las página siguiente
Puertos MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4; MX3: G3/4 - G1
Condensate capacity MX2: 55 cc - MX3: 85 cc
Montaje vertical en línea, montaje en pared (por medio de sujetadores), montaje en panel
Temperatura de funcionamiento 0,3 ÷ 16 bar / -5°C ÷ 50°C (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
0,3 ÷ 16 bar / -5°C ÷ 50°C (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 Clase 6.8.4 con elemento filtrante de 5 μm
Clase 7.8.4 con elemento filtrante de 25 μm
Draining of condensate MX2: semi-automática manual (estándar), automática, despresurización, protegida, sin descarga (con Conexión G1/8)
MX3: semi-automática manual (estándar), automática, sin descarga (con Conexión G1/8)
Presión de salida 0,5 ÷ 10 bar (standard), 0,5 ÷ 4 bar and 0,5 ÷ 7 bar
Caudal nominal ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las página siguiente
Fluido aire comprimido
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MX 2 - 3/8 - FR 0 0 0 4 - LH
MX SERIE
2 TAMAÑO
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 CONEXIONES
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
FR FILTRO-REGULADOR
0 ELEMENTO FILTRANTE CON TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
0 = 25 μm con relieving (estándar)
1 = 5 μm con relieving
2 = 25 μm sin relieving (solo con drenaje semiautomático-manual)
3 = 5 μm sin relieving (solo con drenaje semiautomático-manual)
4 = 25 μm con relieving y válvula de de derivación
5 = 5 μm con relieving y válvula de derivación
6 = 25 μm sin relieving, con válvula de derivación
7 = 5 μm sin relieving, con válvula de derivación
0 DESCARGA DE CONDENSACIÓN
0 = descarga manual semiautomático (estándar, solo para recipiente de polímero)
3 = descarga automático
5 = descarga despresurizada, protegido (solo para recipiente de polímero)
8 = sin descarga, con puerto G1 / 8
0 PRESION DE OPERACIÓN (1 bar = 14,5 psi)
0 = 0,5 ÷ 10 bar (estándar)
4 = 0,5 ÷ 4 bar
0 = 0,5 ÷ 7 bar (sólo MX2)
4 MANOMETRO
0 = sin manómetro (con clavija roscada)
2 = con manómetro encajado 0-6 con presión de operación 0,5 ÷ 4 bar
3 = con manómetro encajado 0-10 con presión de operación 0,5 ÷ 7 bar (sólo MX2)
4 = con manómetro encajado 0-12 con presión de operación 0,5 ÷ 10 bar (estándar)
LH DIRECCIÓN DE FLUJO
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda
 
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección “Ensamble de FRL Serie MX”

Filtros-reguladores Serie MX - dimensiones



Mod. A B C D F G H I L M N O P Q R S T U Peso (kg) Peso (kg)
MX2-3/8-FR....- G3/8 G1/8 70 45 M47x1,5 55,5 74,5 68 G1/8 66 290 127 78 5 85 174,5 37,5 0 ÷ 16 0,8 0,8
MX2-1/2-FR....- G1/2 G1/8 70 45 M47x1,5 55,5 74,5 68 G1/8 66 290 127 78 5 85 174,5 37,5 0 ÷ 16 0,8 0,8
MX2-3/4-FR....- G3/4 G1/8 70 45 M47x1,5 55,5 74,5 68 G1/8 66 290 127 78 5 85 174,5 37,5 0 ÷ 16 0,8 0,8
MX3-3/4-FR....- G3/4 G1/4 89,5 54 M57x1,5 61,5 81 76 G1/8 75 345 142 104 5 99 196,5 44,5 0 ÷ 20 1,3 1,3
MX3-1-FR....- G1 G1/4 89,5 54 M57x1,5 61,5 81 76 G1/8 75 345 142 104 5 99 196,5 44,5 0 ÷ 20 1,3 1,3


We think you are in United States.
Update your location?