text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Vaso con cubierta de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
MX es la nueva serie de componentes de tratamiento de aire realizada por Camozzi, caracterizada por un moderno, linear y compacto diseño, ofreciendo alto servicio. La perfecta integración entre las aleaciones de metal y tecnopolímero ha permitido la realización de un producto fiable, ligero y fuerte al mismo tiempo. Además gracias a un nuevo concepto de modularidad, el montaje de componentes se ha vuelto más fácil.

La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
Series
Accessories
7 Products found
Filtro serie mx - MX2-1/2-F00
Serie MX
Filtro - MX2-1/2-F03
Serie MX
Filtro 5 µm - MX2-1/2-F10
Serie MX
Filtro serie mx - MX3-1-F00
Serie MX
Filtro - MX3-1-F03
Serie MX
Filtro - MX3-1-F10
Serie MX
Filtro serie mx - MX3-3/4-F00
Serie MX
Contrucción Modular, compacta con elemento filtrante en HDPE
Materiales Ver TABLA DE MATERIALES en las página siguiente
Puertos MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1
Condensate capacity MX2: 55 cm³
MX3: 85 cm³
Montaje Vertical en línea montaje a pared (por medio de abrazaderas)
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C hasta 16 bar
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 Clase 6.8.4 con elemento filtrante de 5 μm
Clase 7.8.4 con elemento filtrante de 25 μm
Presión de trabajo 0.3 ÷ 16 bar
Caudal nominal Ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las páginas siguientes
Fluido Aire comprimido
Draining of condensate Semiautomatic-manual (standard), automatic, depressuring drain protected, direct exhaust G1/8
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX"
MX 2 - 1/2 - F 0 0 1 - LH
MX SERIE
2 TAMAÑO
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
1/2 CONEXIONES
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
F FILTRO
0 ELEMENTO FILTRANTE
0 = 25 µm (estándar)
1 = 5 µm
0 DSECARGA DE CONDENSADO (más detalles en la sección dedicada)
0 = descarga manual semiautomático (estándar, solo para vaso de polímero)
3 = descarga automático
5 = descarga despresurizada, protegido (solo para vaso de polímero)
8 = sin descarga, con puerto G1/8
1 INDICADOR DE BLOQUEO VISUAL
= no presente
1 = presente
LH DIRECCIÓN DE FLUJO
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda
We think you are in United States.
Update your location?