Módulos de derivación
Serie MX
Conexiones MX2: G1/2 - Conexiones MX3: G1
Modular
Modular
Cuando los bloques de separación vienen equipados con válvula anti-retorno, pueden ser usados para expulsar aire no lubricado.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
Series
Accessories
Módulo de derivación - MX2-1/2-B00
Módulo de derivación - MX3-1-B00
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Contrucción | Modular, compacto, tipo diafragma |
Materiales | Ver Tabla de Materiales |
Puertos | MX2: G1/2 MX3: G1 |
Take-off ports | MX2: G1/2 MX3: G1 |
Montaje | En línea montaje a pared (a través de sujetadores) |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C hasta 16 bar (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo) 50°C ÷ 60°C hasta 10 bar (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo) |
Presión de trabajo | 0 ÷ 16 bar |
Nominal flow at 6 bar with ∆p = 1 bar | MX2-1/2-B00 = 6800 Nl/min MX2-1/2-B01 = 5700 Nl/min MX3-1-B00 = 14500 Nl/min MX3-1-B01 = 10500 Nl/min |
Fluido | Aire comprimido |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX"
MX | 2 | - | 1/2 | - | B | 00 | - | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAMAÑO 2 = G1/2 3 = G1 |
1/2 |
CONEXIONES 1/2 = G1/2 1 = G1 |
B | MODULO DE DERIVACIÓN |
00 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN 00 = sin válvula anti-retorno [VNR] (estándar) 01 = con válvula anti-retorno [VNR] 02 = sin válvula anti-retorno [VNR] con doble asiento O-ring |
LH |
DIRECCIÓN DE FLUJO = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
Mod. | A | B | C | G | I | R | S | T | Peso (kg) |
MX2-1/2-B* | G1/2 | G1/2 | 70 | 65 | 68 | 86 | 47,5 | 38,5 | 0.4 |
MX3-1-B* | G1 | G1 | 89,5 | 75 | 76 | 99 | 54,5 | 44,5 | 0.6 |
1-5/5 resultados