text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VPCO

Serie VPCO

Ventosas en silicona.
Diámetros desde 30 hasta 50 mm con rosca tamaño G1/8, G1/4 y G3/8 y G1/2 macho y hembra
Las ventosas de la serie VPCO constan de una boquilla y una pieza de goma Nque se entregan ensambladas. Ambos componentes se pueden pedir por separado como piezas de repuesto.

Estas ventosas son muy adecuadas para la manipulación de productos flexibles como bolsas y otros envases flexibles de película de plástico (como las bolsas de caramelos).

Las aplicaciones más comunes son:
- Manipulación de bolsas llenas de sustancias sólidas, en polvo o líquidas con bajo nivel de llenado.
- Procesos rápidos de envasado, principalmente con un Robot Delta.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Descripción Ventosas robustas y resistentes compuestas por ventosa VPCO y boquilla de conexión
Contrucción - boquillas y ventosas se suministran ya montadas
- diámetros a partir de 60 mm: boquilla atornillada a la placa de soporte vulcanizada a la ventosa
Mantenimiento Es posible sustituir el elemento blando
Temperatura de trabajo Versión silicona: -40°C ÷ +220°C (por poco tiempo <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (largo plazo)
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VP C O - 0300 S - G1/8 M
VP SERIE
VP = ventosa
C FORMA
C = redondas
O VERSIÓN
O = 4,5 pliegues
0300 DIÁMETROS
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
S MATERIALES
S = silicona
G1/8 TAMAÑO DE ROSCA
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
M ROSCA
M = macho
F = hembra
We think you are in United States.
Update your location?