Ventosas de fuelle (redondas) para embalaje 4,5 pliegues
Serie VPCQ
Ventosas en silicona.
Diámetros desde 20 hasta 50 mm con rosca tamaño G1/8, G1/4, G3/8 y G1/2 macho y hembra
Diámetros desde 20 hasta 50 mm con rosca tamaño G1/8, G1/4, G3/8 y G1/2 macho y hembra
Las ventosas de la serie VPCQ constan de una boquilla y una pieza de goma que se entregan ensambladas. Ambos componentes se pueden pedir por separado como piezas de repuesto.
Estas ventosas son muy adecuadas para la manipulación de productos flexibles como bolsas y otros envases rígidos de film plástico (como bolsas para alimentos congelados).
Las aplicaciones más comunes son:
- Manipulación de bolsas llenas de sustancias sólidas, en polvo o líquidas con un buen nivel de llenado.
- Procesos rápidos de envasado, principalmente con un Robot Delta.
Estas ventosas son muy adecuadas para la manipulación de productos flexibles como bolsas y otros envases rígidos de film plástico (como bolsas para alimentos congelados).
Las aplicaciones más comunes son:
- Manipulación de bolsas llenas de sustancias sólidas, en polvo o líquidas con un buen nivel de llenado.
- Procesos rápidos de envasado, principalmente con un Robot Delta.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Descripción | Ventosas robustas y resistentes compuestas por ventosa VPCQ y boquilla de conexión |
Contrucción | - boquillas y ventosas se suministran ya montadas - diámetros a partir de 60 mm: boquilla atornillada a la placa de soporte vulcanizada a la ventosa |
Mantenimiento | Es posible sustituir el elemento blando |
Temperatura de trabajo | Versión silicona: -50°C ÷ +220°C (por poco tiempo <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (largo plazo) |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
VP | C | Q | - | 0200 | S | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = redondas |
Q |
VERSIÓN Q = 4,5 pliegues |
0200 |
DIÁMETROS 0200 = 20,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
S |
MATERIALES S = silicona |
G1/8 |
TAMAÑO DE ROSCA 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
M |
ROSCA M = macho F = hembra |