Mod. | A | B | F | L | N | MAX | SW | SW1 | T | Peso [g] |
6590 4 | 4 | M10x1 | 8.8 | 29 | 14 | 10.5 | 14 | 14 | 20 | 16 |
6590 5 | 5 | M12x1 | 9.8 | 31 | 15 | 10.5 | 17 | 17 | 20 | 25 |
6590 6 | 6 | M14x1 | 12.5 | 33 | 16 | 10.5 | 17 | 17 | 20 | 28 |
6590 8 | 8 | M16x1 | 14.5 | 36 | 17.5 | 11.5 | 19 | 19 | 21 | 35 |
6590 10 | 10 | M18x1 | 16.3 | 41.5 | 20.2 | 13 | 22 | 22 | 23.5 | 51 |
6590 12 | 12 | M20x1 | 18.8 | 39.5 | 19.2 | 14.5 | 24 | 24 | 25 | 56 |
6590 14 | 14 | M22x1 | 20.5 | 41.5 | 20.2 | 17.5 | 27 | 27 | 30 | 82 |