text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VNV

Serie VNV

Las válvulas de exclusión interrumpen automáticamente el flujo de aire en presencia de un determinado caudal en succión.
Tamaño de cuerda: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.
Las válvulas antirretorno de la serie VNV se utilizan principalmente en sistemas de ventosas de vacío que contienen varias ventosas para cerrar ventosas individuales que no están cubiertas o que se han separado accidentalmente de la pieza de trabajo. De este modo, el sistema de agarre puede funcionar correctamente manteniendo el nivel de vacío necesario para la aplicación.

Aplicaciones:
- sobre sistemas de agarre de vacío que contienen múltiplas ventosas para realizar la succión individual de las ventosas las cuales no son cubiertas.
- Manejo de objetos con diferentes formas y dimensiones con el mismo sistema de adherencia.
 
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Descripción - válvula de bola con la función fija de puente
- cuerpo de aluminio con elementos internos de cobre
- filtro de suciedad integrado
Ejemplo de codificación
VNV - MF - M5
VNV SERIE
VNV = Válvula check
MF VERSIÓN
MF = G1 macho/G2 hembra
FM = G1 hembra/G2 macho
M5 ROSCA
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8 (sólo versión MF)
1/2 = G1/2
We think you are in United States.
Update your location?