Presostatos y vacuostatos
Los presostato son dispositivos cruciales en la automatización industrial y el control de procesos. Su función principal es monitorear la presión dentro de un sistema, como circuitos neumáticos o hidráulicos, para garantizar la seguridad y eficiencia operativa. Los interruptores de vacío se utilizan para monitorear el nivel de vacío dentro de un sistema. Son una variante específica de los presostato, diseñados para operar en condiciones de baja presión o vacío.
Added to Your Shopping Cart
Vacuostato
Los interruptores de vacío son una variante específica de los presostato y son particularmente útiles en aplicaciones que requieren el mantenimiento constante del vacío, como en la industria de semiconductores o en tecnologías de vacío. Monitorean la presión dentro de un sistema y activan un interruptor eléctrico cuando la presión cae por debajo de un valor preestablecido, indicando que se ha alcanzado el nivel de vacío deseado. Este interruptor puede controlar bombas de vacío u otros dispositivos, asegurando que el nivel de vacío se mantenga dentro de los límites especificados para la aplicación concreta.
Ejemplos de aplicaciones de presostato
Los presostato se utilizan en todos los sectores industriales, desde neumática hasta la hidráulica, automatización industrial y HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), confirmando su versatilidad e indispensabilidad. Por ejemplo, se utilizan en el control de compresores de aire para mantener la presión dentro de límites seguros y óptimos. En la industria automotriz, monitorean la presión del aceite del motor, alertando al conductor si la presión es demasiado baja, indicando un problema en el sistema de lubricación. Los interruptores de vacío también se utilizan con frecuencia para controlar los niveles de vacío en los servofrenos, asegurando que haya suficiente vacío para apoyar el sistema de frenos asistidos. Si el vacío cae por debajo de un cierto nivel, el interruptor puede activar una señal o un sistema de respaldo para garantizar la seguridad del vehículo.
¿Qué son los transductores y sensores de presión?
Los transductores y sensores de presión son elementos esenciales que aseguran la precisión y eficiencia de los presostato y de vacío. Los transductores convierten la presión en una señal eléctrica, mientras que los sensores de presión detectan los cambios de presión y transmiten la información al sistema de control.
Características técnicas de los presostato
Los presostato son versátiles y se pueden utilizar en diversas aplicaciones con diferentes fluidos, ya sean líquidos o gases. Su fiabilidad los convierte en elementos indispensables para asegurar el funcionamiento adecuado de un sistema. Consisten en un elemento sensible a la presión, como un diafragma o un émbolo, que responde a los cambios de presión. Este elemento, al moverse, activa un contacto eléctrico que se puede configurar para abrirse o cerrarse a una presión determinada, permitiendo que los sistemas se enciendan o apaguen o que se activen alarmas.
Product Availability by Store Location
Hours