text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Conexiones G1/4 y G1/2
Modular
Los módulos de derivación cuando se instalan con válvula anti-retorno, pueden ser usado para expulsar aire no lubrificado y deben ser instalados entre el regulador y el lubrificador. Si vienen colocados como últimos elementos del FRL deben colocarse con placas terminales.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Contrucción modular, compact
Materiales zama, NBR, technopolymer
Puertos G1/4
G1/2
Poids kg 0,232
kg 0,379
Take off ports G1/4
G1/2
Montaje in- line or wall mounting (in any position)
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C (with the dew point of the fluid lower than 2°C at the min. working temperature)
Finishing enamelled
Presión de trabajo 0 ÷ 16 bar
Nominal flow ( 6 bar ΔP 1bar ) MC1-B = 4080 Nl/min
MC1-B-VNR = 2350 Nl/min
MC2-B = 8400 Nl/min
MC2-B-VNR = 5600 Nl/min
Fluido Compressed air
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MC 2 B VNR
MC SERIE:
2 TAMAÑO:
1 = G1/4
2 = G1/2
B MÓDULO DE DERIVACIÓN
VNR VERSIÓN
= estándar
VNR = con válvula anti-retorno

Módulo de derivación Serie MC

BL01 = módulo de derivación
BL02 = módulo de derivación con VNR



Mod. C H E M N T U
MC1-B 43 4,5 11 45 45 35 G1/4
MC1-B-VNR 43 4,5 11 45 45 35 G1/4
MC2-B 50 5,5 14 62 60 46 G1/2
MC2-B-VNR 50 5,5 14 62 60 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?