Lubricadores
Serie MD
Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8, 1/4, 3/8) o integrados con racores súper rápidos para tubo Ø 6, 8, 10 mm
Ensamble módular
Vaso con cubierta de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
Ensamble módular
Vaso con cubierta de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
El lubricador permite la nebulización del aceite de lubricación, el cuál es necesario para el funcionamiento de componentes en condiciones especificas de uso.
Por medio del tornillo de regulación se puede ajustar la cantidad de aceite adecuada, para evitar sobredosis innecesaria.
Por medio del tornillo de regulación se puede ajustar la cantidad de aceite adecuada, para evitar sobredosis innecesaria.
Series
Accessories
Lubricador serie md - MD1-L00
Lubrificador - MD1-L00-1/4
Kit frl - MD1-A-10
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
Contrucción | modular, compact |
Materiales | see TABLE OF MATERIALS on the following page |
Puertos | with interchangeable cartridges: 1/8, 1/4 and 3/8 threaded or integrated with super-rapid fitting for tube with Ø 6, 8 and 10 mm |
Oil capacity | 40 cm³ |
Oil refilling | even during use |
Montaje | in vertical position by means of through holes in the body |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C up to 16 bar |
Oil for lubrication | use ISO VG32 oils. Once applied, the lubrication should never be interrupted. |
Presión de trabajo | 0 ÷ 16 bar |
Min. air consumption for lubrication at 1 bar | 15 Nl/min |
Min. air consumption for lubrication at 6 bar | 25 Nl/min |
Caudal nominal | see FLOW DIAGRAMS on the following pages |
Fluido | compressed air |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MD | 1 | - | L | 00 | 1/8 | - |
MD | SERIE |
1 |
TAMAÑO: 1 = 42 mm |
L | LUBRICADOR |
00 |
TIPO DE DISEÑO: 00 = neblina de aceite con válvula de relleno 10 = neblina de aceite SIN válvula de relleno |
1/8 |
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*: = sin Conexiones 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tubo Ø6 8 = tubo Ø8 10 = tubo Ø10 * NOTA: si el Conexión de entrada es diferente del Conexión de salida, ambos valores deben ser indicados. Ejemplo: MD1-L00-1/4-1/8 |
Mod. | A | B | C | E | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Peso (kg) |
MD1-L00 | - | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |