Válvulas de arranque suave
Serie MD
Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8, 1/4, 3/8) o integrados con racores súper rápidos para tubo Ø 6, 8, 10 mm
Ensamble módular
Ensamble módular
Las válvulas de arranque suave son usadas para evitar movimientos repentinos de los actuadores neumáticos. Alimentarlas neumáticamente es suficiente para empezar la fase de incremento gradual de la presión en el sistema. Por medio de un tornillo de regulación es posible determinar el tiempo que la válvula necesita para alcanzar el 50% de la presión de entrada. Una vez que este valor es alcanzado, la válvula abre completamente el paso del aire.
La conexión que tiene un tapón en la parte superior permite ya sea incrementar el tiempo de llenado del sistema a travéz de un pequeño acumulador neumático adicional o la conexión de un presostato.
La conexión que tiene un tapón en la parte superior permite ya sea incrementar el tiempo de llenado del sistema a travéz de un pequeño acumulador neumático adicional o la conexión de un presostato.
Series
Accessories
Válvula de apertura progresiva - MD1-AV
Kit frl - MD1-A-10
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
Contrucción | modular, compact, poppet-type |
Materiales | see TABLE OF MATERIALS on the following page |
Puertos | with interchangeable cartridges: 1/8, 1/4 and 3/8 threaded, integrated with super-rapid fitting for tube with Ø 6, 8 and 10 mm |
Fijación | in-line; wall-mounting by means of through hole in the body or with a support bracket |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C |
Presión de trabajo | 2 ÷ 10 bar |
Nominal flow (at 6 bar with ∆P 1 bar) | MD1-AV-1/8 = 1000 Nl/min MD1-AV-1/4 = 1350 Nl/min MD1-AV-3/8 = 1500 Nl/min |
Fluido | compressed air |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MD | 1 | AV | 1/8 |
MD | SERIE |
1 |
TAMAÑO: 1 = 42 mm |
AV | VALVULA DE ARRANQUE SUAVE |
1/8 |
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*: = sin cartuchos 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tubo Ø6 8 = tubo Ø8 10 = tubo Ø10 * NOTA: si el Conexión de entrada es diferente del Conexión de salida, ambos valores deben ser indicados. Ejemplo:MD1-AV-1/4-1/8 |
Mod. | A | B | C | E | F | H | I | L | N | O | P | S | T | V | Peso (kg) |
MD1-AV | - | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |
MD1-AV-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |
MD1-AV-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |
MD1-AV-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |
MD1-AV-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |
MD1-AV-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |
MD1-AV-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |