Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Kit frl - MD1-A-10
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MD | 1 | R | T | 0 | 0 | 1/4 |
MD | SERIE |
1 |
TAMAÑO: 1 = 42 mm |
R |
TIPO DE REGULADOR: R = regulador de presión M = regulador de presión Manifold |
T |
PRESION DE OPERACIÓN (1 bar = 14,5 psi): 0 = 0.5 ÷ 10 bar 2 = 0.5 ÷ 2 bar 4 = 0.5 ÷ 4 bar 7 = 0.5 ÷ 7 bar T = calibrado ** B = bloqueado ** |
0 |
TIPO DE DISEÑO: 0 = con liberación 1 = sin liberación 2 = con liberación, versión VS 3 = sin liberación, versión VS |
0 |
MANÓMETRO: 0 = sin manómetro (con Conexión 1/8) |
1/4 |
Conexiones ENTRADA - SALIDA)*: = sin Conexiones 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tubo Ø6 8 = tubo Ø8 10 = tubo Ø10 * NOTA: si el Conexión de entrada es diferente del Conexión de salida, ambos valores deben ser indicados. Ejemplo: MD1-R020-1/4-10 |
** NOTA: SI EL REGULADOR ES CALIBRADO O BLOQUEADO, DESPUES DE LOS Conexiones AGREGAR PRESION DE ENTRADA “■” Y DE SALIDA “●” PRESION DE ENTRADA: ■ = indicar el valor de presión de ALIMENTACION PRESION DE SALIDA: ● = indicar el valor de presión de SALIDA para el regulador BLOQUEADO o el valor máximo de presión AJUSTABLE para el reguldor CALIBRADO Ejemplo de un regulador calibrado con presion de ENTRADA = 6.3 bar y Presion de SALIDA = 4.5 bar Código del regulador completo: MD1-RT00-1/4-6.3-4.5 |