text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie  MX SAFEMAX

Serie MX SAFEMAX

La electroválvula se suministra completa con sensors y bobinas
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
Ejemplo de codificación - Válvula simple
MX 2 3/8 V 01 LH 0 A B KK LH
MX SERIE
2 TAMAÑO
3/8 CONEXIONES
1/2 = G1/2
V VALVULA 3/2 VIAS
01 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
01 = control manual de cerradura
16 = control electro-neumático
17 = control servo-piloto
36 = control neumático
LH DIRECCIÓN DE FLUJO
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda
0 ACCESSORIES
0 = without silencer
1 = with silencer
A SENSOR
A = UL sensor, 2 mt cable
B = UL sensor, 5 mt cable
C = ATEX sensor, 2 mt cable

D = ATEX sensor, 5 mt cable
E = CE sensor M8 connector, 300 mm cable
B VERSION
A = Atex
B = UL
C = CE



sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC
KK MOUNTING
= without mounting accessories
Z = central wall clamps
Y= central wall brackets

HH = side quick clamps and flanges
JJ= side wall clamps and flanges
KK = side wall brackets and flanges
LH FLOW DIRECTION
= from left to right (standard)
LH = from right to left
Ejemplo de codificación - Válvula doble
MX 2 - 1/2 - V 18 4 0 A B - KK - LH
MX SERIE
2 TAMAÑO
1/2 PUERTO
1/2 = G1/2
V COMPONENTE
V = válvula de 3/2 vías
18 CONSTRUCCIÓN
18 = servo-piloto interno con válvula de arranque progresivo
19 = servo-piloto externo con válvula de arranque progresivo
4 CANAL
4 = doble
0 ACCESORIOS
0 = sin silenciador
1 = con silenciador
A SENSOR
A = sensor UL, cable 2 m
B = sensor UL, cable 5 m
C = sensor ATEX, cable 2 m

D = sensor ATEX, cable 5 m
E = sensor CE, conector M8, cable 300 mm
B VERSIÓN
A = Atex
B = UL
C = CE
sensor y versión deben cumplir con el mismo estándar / directiva AB, BB - CA, DA - EC
KK MONTAJE
= sin accesorios de montaje
Z = abrazaderas centrales de pared
Y= soportes centrales de pared

HH = abrazaderas rápidas laterales y bridas
JJ= abrazaderas laterales de pared y bridas
KK = soportes laterales de pared y bridas
LH SENTIDO DEL CAUDAL
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda

Válvula doble con válvula de arranque suave

*conexión disponible solo con versión piloto externa



Mod. L (mm) B (mm) Símbolos
MX2-1/2-V184... 175 63 SF13 - SF15
MX2-1/2-V194... 180,5 69 SF14 - SF16


We think you are in United States.
Update your location?