Válvula simple con válvula de arranque suave
Serie MX SAFEMAX
La electroválvula se suministra completa con sensor y bobina.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Ejemplo de codificación - Válvula simple
MX | 2 | 3/8 | V | 01 | LH | 0 | A | B | KK | LH |
MX | SERIE | |
2 | TAMAÑO | |
3/8 |
CONEXIONES 1/2 = G1/2 |
|
V | VALVULA 3/2 VIAS | |
01 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN 01 = control manual de cerradura 16 = control electro-neumático 17 = control servo-piloto 36 = control neumático |
|
LH |
DIRECCIÓN DE FLUJO = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
|
0 |
ACCESSORIES 0 = without silencer 1 = with silencer |
|
A |
SENSOR A = UL sensor, 2 mt cable B = UL sensor, 5 mt cable C = ATEX sensor, 2 mt cable |
D = ATEX sensor, 5 mt cable E = CE sensor M8 connector, 300 mm cable |
B |
VERSION A = Atex B = UL C = CE |
sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC |
KK |
MOUNTING = without mounting accessories Z = central wall clamps Y= central wall brackets |
HH = side quick clamps and flanges JJ= side wall clamps and flanges KK = side wall brackets and flanges |
LH |
FLOW DIRECTION = from left to right (standard) LH = from right to left |
Ejemplo de codificación - Válvula doble
MX | 2 | - | 1/2 | - | V | 18 | 4 | 0 | A | B | - | KK | - | LH |
MX | SERIE | |
2 | TAMAÑO | |
1/2 |
PUERTO 1/2 = G1/2 |
|
V |
COMPONENTE V = válvula de 3/2 vías |
|
18 |
CONSTRUCCIÓN 18 = servo-piloto interno con válvula de arranque progresivo 19 = servo-piloto externo con válvula de arranque progresivo |
|
4 |
CANAL 4 = doble |
|
0 |
ACCESORIOS 0 = sin silenciador 1 = con silenciador |
|
A |
SENSOR A = sensor UL, cable 2 m B = sensor UL, cable 5 m C = sensor ATEX, cable 2 m |
D = sensor ATEX, cable 5 m E = sensor CE, conector M8, cable 300 mm |
B |
VERSIÓN A = Atex B = UL C = CE |
sensor y versión deben cumplir con el mismo estándar / directiva AB, BB - CA, DA - EC |
KK |
MONTAJE = sin accesorios de montaje Z = abrazaderas centrales de pared Y= soportes centrales de pared |
HH = abrazaderas rápidas laterales y bridas JJ= abrazaderas laterales de pared y bridas KK = soportes laterales de pared y bridas |
LH |
SENTIDO DEL CAUDAL = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
1-5/5 resultados