text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Conexiones MX2: G1/2 - Conexiones MX3: G1
Modular
Cuando los bloques de separación vienen equipados con válvula anti-retorno, pueden ser usados para expulsar aire no lubricado.

La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
Series
Accessories
2 Products found
Módulo de derivación - MX2-1/2-B00
Serie  MX SAFEMAX
Serie  MX SAFEMAX
Contrucción Modular, compacto, tipo diafragma
Materiales Ver Tabla de Materiales
Puertos MX2: G1/2
MX3: G1
Take-off ports MX2: G1/2
MX3: G1
Montaje En línea montaje a pared (a través de sujetadores)
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C hasta 16 bar (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
50°C ÷ 60°C hasta 10 bar (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Presión de trabajo 0 ÷ 16 bar
Nominal flow at 6 bar with ∆p = 1 bar MX2-1/2-B00 = 6800 Nl/min
MX2-1/2-B01 = 5700 Nl/min
MX3-1-B00 = 14500 Nl/min
MX3-1-B01 = 10500 Nl/min
Fluido Aire comprimido
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX"
MX 2 - 1/2 - B 00 - LH
MX SERIE
2 TAMAÑO
2 = G1/2
3 = G1
1/2 CONEXIONES
1/2 = G1/2
1 = G1
B MODULO DE DERIVACIÓN
00 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
00 = sin válvula anti-retorno [VNR] (estándar)
01 = con válvula anti-retorno [VNR]
02 = sin válvula anti-retorno [VNR] con doble asiento O-ring
LH DIRECCIÓN DE FLUJO
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda

Módulos de derivación

BL02

BL02 = módulo de derivación con VNR

BL03

BL03 = módulo de derivación intermedio



Mod. A B C G I R S T Peso (kg)
MX2-1/2-B* G1/2 G1/2 70 65 68 86 47,5 38,5 0.4
MX3-1-B* G1 G1 89,5 75 76 99 54,5 44,5 0.6
* para completar el código ver el EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

We think you are in United States.
Update your location?