text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Componentes:
Válvula de interceptación
Filtro-regulador
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
MX 2 - 1 /2 - V01 X F00 X V1841AB - KK - LH
MX SERIES
2 (1) TAMAÑOS
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
1 /2 (2) RACCORDEMENT E/S
3/8 = 3/8
1/2 = 1/2
3/4 = 3/4
1 = 1
V01 (3) MODULE + [ * ]
(pour la configuration, voir pages du composants seul): 


F... = Filtro
FC... = Filtro coalescente
FCA... = Filtro de carbón activado
R... = Regulador de presión
L... = Lubricador
FR... = Filtro-Regulador 


V... = Válvulas-de-interceptación
V16..; V17..; V18..; V19.. = Directiva de máquinas electroválvulas (utilice la versión "sin accesorios de montaje") (sólo para MX2)
AV... = Válvulas de apertura progresiva
B... = Módulos de derivación (MX2: sólo G1/2 - MX3: sólo G1)
[ * ] Después de cada modulo se pueden agregar los siguientes ACCESORIOS:  

REGULADOR Y FILTRO-REGULADOR MX2
+A12 = SWCN-P10-P3-2 (Presostato electrónico)
+A13 = SWCN-P10-P4-2 (Presostato electrónico)
+A14 = SWCN-P10-P4-M (Presostato electrónico)
+A52 = PG010-PB-1/8 (Manómetro de presión)
+A53 = PG010-PB-1/8-2 (Manómetro de presión)
+A54 = PG010-PB-1/8-M (Manómetro de presión)
+A55 = M053-P04 (Manómetro de presión)
+A56 = M053-P06 (Manómetro de presión)
+A57 = M053-P10 (Manómetro de presión)
+A58 = M063-P12 (Manómetro de presión) 



REGULADOR Y FILTRO-REGULADOR MX3
+A15 = SWCN-P10-P3-2 (Presostato electrónico)
+A16 = SWCN-P10-P4-2 (Presostato electrónico)
+A17 = SWCN-P10-P4-M (Presostato electrónico)
+A59 = M063-P04 (Manómetro de presión)
+A60 = M063-P06 (Manómetro de presión)
+A61 = M063-P12 (Manómetro de presión) 
+A62 = PG010-PB-1/4 (Manómetro de presión)
+A63 = PG010-PB-1/8-2 (Manómetro de presión)
+A64 = PG010-PB-1/8-M (Manómetro de presión)
VALVULA DE INTERCEPTACION MX2
+A30 = 2901 1/2’’ (Silenciador)
+A31 = 2921 1/2’’ (Silenciador)
+A32 = 2931 1/2’’ (Silenciador)
+A33 = 2938 1/2’’ (Silenciador) 
VALVULA DE INTERCEPTACION MX3
+A34 = 2901 3/4’’ (Silenciador)
+A35 = 2921 3/4’’ (Silenciador)
+A36 = 2931 3/4’’ (Silenciador) 
+A37 = 2928 3/4’’ (Silenciador)
VALVULA DE APERTURA PROGRESIVA
+A00 = PM11-NA (Presostato normalmente abierto)
+A01 = PM11-NC (Presostato normalmente cerrado) 
+A04 = PM11-SC (Presostato)
+A05 = PM681-1 (Presostato)
+A18 = PM681-3 (Presostato)
BLOC DE DERIVATION MX2
+A11 = PM681-1 (Pressostat)
+A24 = PM681-3 (Pressostat)
+A08 = PM11-NA (Pressostat, normalement ouvert)
avec raccord pour montage sur le module
+A09 = PM11-NC (Pressostat, normalement fermé)
avec pour montage sur le module
+A03 = PM11-SC avec raccord pour montage sur le module
Exemple: MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH
MODULO DE DERIVACION MX3
+A06 = PM11-NA (presostato normalmente abierto)
con conector para fijar al módulo
+A07 = PM11-NC (presostato normalmente cerrado)
con conector para fijar al módulo
+A10 = PM681-1 (Presostato)
+A25 = PM681+3 (Presostato)
+A02 = PM11-SC con conector para fijar al módulo
Ejemplo: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH
VÁLVULA DE AISLAMIENTO MX2 / MX3
+A40 = U7H Bobina UL (12V DC)
+A41 = U77 Bobina UL (24V DC)
+A42 = U79 Bobina UL (48V DC)
+A43 = U7K Bobina UL (110V AC)
+A44 = U7J Bobina UL (230V AC)
+A45 = G7H Bobina (12V DC)
+A46 = G77 Bobina (24V DC)
+A47 = G79 Bobina (48V DC)
+A48 = G7K Bobina (110V AC)
+A49 = G7J Bobina (230V AC)
X (4) MODULOS DE CONEXION
X = Juego de abrazaderas rápidas
Z = Juego de abrazaderas con tornillo para fijación a pared
Y = Juego de abrazaderas rápidas con soportes fijos a la pared
F00 (5) + [ * ] ver MODULO (3)
X (4)
V1841AB (5) + [ * ] véase el MODULO (3) - si existen otros formularios
KK (6) CONEXIONES TERMINALES + [ ** ]
= ninguna conexión terminal
HH = n° 1 juego de abrazaderas rápidas + bridas ENTRADA / SALIDA
JJ = n° 1 juego de abrazaderas rápidas con tornillo para fijación a pared
+ bridas ENTRADA/SALIDA
KK = n° 1 juego de abrazaderas rápidas con soportes fijos a pared
+ bridas ENTRADA/SALIDA   
[ ** ] CONEXION A PARED:
REGULADOR y FILTRO-REGULADOR
S = Soporte (únicamente con abrazaderas mod. X o HH)
Ejemplo de códigos: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH
LH (7) DIRECCIÓN DE FLUJO
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda
(4) + (5) + [ * ] COMBINACIONES REPETIBLES para “N” número de veces
Ejemplo de codificación
MX 2 - 3/8 - 000001
MX SERIE
2 TAILLE
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 CONEXIONES:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
000001 COMPOSICIÓN GRUPO::
000001 = F10 + R004 + L00
000002 = FR1004 + L00
000003 = V01 + FR1004 + L00
000004 = V01 + FR1004
000005 = FR1004 + V16 + AV
000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV
000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV
000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NO
000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NC
000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NO
000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NC
000012 = F13 + FC03
ADVERTENCIA:

EN PRESENCIA DE TUBOS DE METAL, EL USO DE BRIDAS DE CONEXIÓN HACE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MÁS FÁCILES. INICIALMENTE PROCEDE MONTANDO LOS TUBOS EN LAS BRIDAS, LUEGO FIJE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO A LA PARED A TRAVÉS DE LOS SOPORTES DE FIJACIÓN CORRECTOS

Composición grupo ensamblado 000004



Mod. A B C D F1 F2
MX2-3/8-000004 G3/8 289 74,5 140 70 104,5
MX2-1/2-000004 G1/2 289 74,5 140 70 104,5
MX2-3/4-000004 G3/4 289 74,5 140 70 104,5
MX3-3/4-000004 G3/4 345 81 179 68 106
MX3-1-000004 G1 345 81 179 68 106


We think you are in United States.
Update your location?