Composición grupo ensamblado 000012
Serie MX
Componentes:
Filtro
Filtro coalescente
Filtro
Filtro coalescente
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
MX | 2 | - | 1 /2 | - | V01 | X | F00 | X | V1841AB | - | KK | - | LH |
MX | SERIES | |||
2 | (1) |
TAMAÑOS 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
||
1 /2 | (2) |
RACCORDEMENT E/S 3/8 = 3/8 1/2 = 1/2 3/4 = 3/4 1 = 1 |
||
V01 | (3) |
MODULE + [ * ] (pour la configuration, voir pages du composants seul): |
F... = Filtro FC... = Filtro coalescente FCA... = Filtro de carbón activado R... = Regulador de presión L... = Lubricador FR... = Filtro-Regulador |
V... = Válvulas-de-interceptación V16..; V17..; V18..; V19.. = Directiva de máquinas electroválvulas (utilice la versión "sin accesorios de montaje") (sólo para MX2) AV... = Válvulas de apertura progresiva B... = Módulos de derivación (MX2: sólo G1/2 - MX3: sólo G1) |
[ * ] |
Después de cada modulo se pueden agregar los siguientes ACCESORIOS: REGULADOR Y FILTRO-REGULADOR MX2 +A12 = SWCN-P10-P3-2 (Presostato electrónico) +A13 = SWCN-P10-P4-2 (Presostato electrónico) +A14 = SWCN-P10-P4-M (Presostato electrónico) +A52 = PG010-PB-1/8 (Manómetro de presión) +A53 = PG010-PB-1/8-2 (Manómetro de presión) +A54 = PG010-PB-1/8-M (Manómetro de presión) +A55 = M053-P04 (Manómetro de presión) +A56 = M053-P06 (Manómetro de presión) +A57 = M053-P10 (Manómetro de presión) +A58 = M063-P12 (Manómetro de presión) |
REGULADOR Y FILTRO-REGULADOR MX3 +A15 = SWCN-P10-P3-2 (Presostato electrónico) +A16 = SWCN-P10-P4-2 (Presostato electrónico) +A17 = SWCN-P10-P4-M (Presostato electrónico) +A59 = M063-P04 (Manómetro de presión) +A60 = M063-P06 (Manómetro de presión) +A61 = M063-P12 (Manómetro de presión) +A62 = PG010-PB-1/4 (Manómetro de presión) +A63 = PG010-PB-1/8-2 (Manómetro de presión) +A64 = PG010-PB-1/8-M (Manómetro de presión) |
||
VALVULA DE INTERCEPTACION MX2 +A30 = 2901 1/2’’ (Silenciador) +A31 = 2921 1/2’’ (Silenciador) +A32 = 2931 1/2’’ (Silenciador) +A33 = 2938 1/2’’ (Silenciador) |
VALVULA DE INTERCEPTACION MX3 +A34 = 2901 3/4’’ (Silenciador) +A35 = 2921 3/4’’ (Silenciador) +A36 = 2931 3/4’’ (Silenciador) +A37 = 2928 3/4’’ (Silenciador) |
|||
VALVULA DE APERTURA PROGRESIVA +A00 = PM11-NA (Presostato normalmente abierto) +A01 = PM11-NC (Presostato normalmente cerrado) +A04 = PM11-SC (Presostato) +A05 = PM681-1 (Presostato) +A18 = PM681-3 (Presostato) |
||||
BLOC DE DERIVATION MX2 +A11 = PM681-1 (Pressostat) +A24 = PM681-3 (Pressostat) +A08 = PM11-NA (Pressostat, normalement ouvert) avec raccord pour montage sur le module +A09 = PM11-NC (Pressostat, normalement fermé) avec pour montage sur le module +A03 = PM11-SC avec raccord pour montage sur le module Exemple: MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH |
MODULO DE DERIVACION MX3 +A06 = PM11-NA (presostato normalmente abierto) con conector para fijar al módulo +A07 = PM11-NC (presostato normalmente cerrado) con conector para fijar al módulo +A10 = PM681-1 (Presostato) +A25 = PM681+3 (Presostato) +A02 = PM11-SC con conector para fijar al módulo Ejemplo: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH |
VÁLVULA DE AISLAMIENTO MX2 / MX3 +A40 = U7H Bobina UL (12V DC) +A41 = U77 Bobina UL (24V DC) +A42 = U79 Bobina UL (48V DC) +A43 = U7K Bobina UL (110V AC) +A44 = U7J Bobina UL (230V AC) +A45 = G7H Bobina (12V DC) +A46 = G77 Bobina (24V DC) +A47 = G79 Bobina (48V DC) +A48 = G7K Bobina (110V AC) +A49 = G7J Bobina (230V AC) |
||
X | (4) |
MODULOS DE CONEXION X = Juego de abrazaderas rápidas Z = Juego de abrazaderas con tornillo para fijación a pared Y = Juego de abrazaderas rápidas con soportes fijos a la pared |
||
F00 | (5) + [ * ] | ver MODULO (3) | ||
X | (4) | |||
V1841AB | (5) + [ * ] | véase el MODULO (3) - si existen otros formularios | ||
KK | (6) |
CONEXIONES TERMINALES + [ ** ] = ninguna conexión terminal HH = n° 1 juego de abrazaderas rápidas + bridas ENTRADA / SALIDA JJ = n° 1 juego de abrazaderas rápidas con tornillo para fijación a pared + bridas ENTRADA/SALIDA KK = n° 1 juego de abrazaderas rápidas con soportes fijos a pared + bridas ENTRADA/SALIDA |
||
[ ** ] |
CONEXION A PARED: REGULADOR y FILTRO-REGULADOR S = Soporte (únicamente con abrazaderas mod. X o HH) Ejemplo de códigos: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH |
|||
LH | (7) |
DIRECCIÓN DE FLUJO = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
||
(4) + (5) + [ * ] | COMBINACIONES REPETIBLES para “N” número de veces |
Ejemplo de codificación
MX | 2 | - | 3/8 | - | 000001 |
MX | SERIE |
2 |
TAILLE 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
CONEXIONES: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
000001 |
COMPOSICIÓN GRUPO:: 000001 = F10 + R004 + L00 000002 = FR1004 + L00 000003 = V01 + FR1004 + L00 000004 = V01 + FR1004 000005 = FR1004 + V16 + AV 000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV 000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV 000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NO 000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NC 000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NO 000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NC 000012 = F13 + FC03 |
ADVERTENCIA: EN PRESENCIA DE TUBOS DE METAL, EL USO DE BRIDAS DE CONEXIÓN HACE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MÁS FÁCILES. INICIALMENTE PROCEDE MONTANDO LOS TUBOS EN LAS BRIDAS, LUEGO FIJE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO A LA PARED A TRAVÉS DE LOS SOPORTES DE FIJACIÓN CORRECTOS |
1-5/5 resultados