Microválvulas de cierre
Serie TC
2/2 vías – Normalmente Cerrada (NC)
El funcionamiento de las microválvulas de intercepción de la serie TC, está basado en el uso de un obturador, que procesa una presión de control aplicada sobre él.
Una vez activado, el obturador se aleja de la junta de sellado permitiendo el paso del fluido interceptado.
Al eliminar la presión de actuación, el obturador se reposiciona sobre la junta de apriete por medio de un resorte posicionado debajo, que permite el cierre de flujo de fluido.
Para su realización, se seleccionaron los mejores materiales de contacto con fluidos. El cuerpo en PPS y el los sellos FKM una compatibilidad total con los más variados fluidos gaseosos.
Una vez activado, el obturador se aleja de la junta de sellado permitiendo el paso del fluido interceptado.
Al eliminar la presión de actuación, el obturador se reposiciona sobre la junta de apriete por medio de un resorte posicionado debajo, que permite el cierre de flujo de fluido.
Para su realización, se seleccionaron los mejores materiales de contacto con fluidos. El cuerpo en PPS y el los sellos FKM una compatibilidad total con los más variados fluidos gaseosos.
1-1/1 resultados
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
Contrucción | Compacto con diafragma preformado |
Materiales | Ver la tabla de materiales |
Puertos | Construcción del cartucho en manifold - G1 / 8 o 1/8 NPT (solo para la versión de cuerpo de aluminio) |
Montaje | En línea o en cartucho (cualquier posición) |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C |
Presión de entrada | 0 ÷ 10 bar |
Pilot pressure | 0.6 ÷ 10 bar |
Caudal nominal | 240 Nl/min (6 bar ∆P 1 bar) |
Fluido | Aire, gases inertes / médicos y oxígeno |
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
TC | 1 | - | V | 36 | - | C | - | V | - | OX2 |
TC | SERIE |
1 | TAMAÑO |
V | VÁLVULA |
36 |
CONSTRUCCIÓN 36 = comando neumático |
C |
CONEXIONES C = Cartucho 1/8 = G1/8 1 / 8TF = 1 / 8NPTF |
V |
MATERIAL DE SELLADO V = FKM |
OX2 |
VERSIONES OX1 = para el oxígeno (residuo no volátil inferior a 550 mg/m²) OX2 = para el oxígeno (residuo no volátil inferior a 33 mg/m²) |