Válvula de asiento inclinado - 2/2 vías DA - Presión por debajo del asiento
Serie ASP
Las válvulas con el sentido de caudal sobre el asiento se adecuan a fluidos compresibles.
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
CFB | A | 1 | 3 | - | L | R | 1 | - | B7 | E | 2 |
CFB | SERIE |
A |
OPERACIÓN A = indirecta B = directa con el diafragma vinculado D = directa |
1 |
NÚMERO DE VÍAS – POSICIONES: 1 = 2/2 vías NO 2 = 2/2 vías NC 3 = 3/2 vías NC |
3 |
CONEXIONES 1 = G1/8 2 = G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2 5 = G3/4 6 = G1 7 = G1 1/4 8 = G1 1/2 9 = G2 |
L |
DIÁMETRO NOMINAL A = 1,4 mm B = 2 mm C = 2,5 mm D = 2,8 mm F = 4 mm G = 6 mm J = 8 mm L = 11,5 mm M = 13 mm N = 13,5 mm P = 18 mm R = 26 mm T = 32 mm X = 45 mm Z = 50 mm |
R |
MATERIAL DEL DIAFRAGMA R = NBR W = FKM E = EPDM (bajo pedido) |
1 |
MATERIAL DEL CUERPO: 1 = latón 2 = latón niquelado anti-sarro para alimentos, altas temperaturas (bajo pedido) 3 = latón niquelado para alimentos (bajo pedido) |
B7 |
DIMENSIONES DE SOLENOIDE B7 = 22 mm B8 = 30 mm B9 = 36 mm |
E |
TENSIÓN DEL SOLENOIDE B = 24V AC 50 Hz D = 110V AC 50/60 Hz E = 230V AC 50/60 Hz 2 = 12V DC 3 = 24V DC |
2 |
JUNTAS 2 = para temperaturas estándar -20 ÷ 130 °C |
Mod. | Función | dn | Conexiones | Diámetro Ø (mm) | Kv (m³/h) | Presión diferencial mín ÷ max (bar) | Presión de pilotaje mín. (bar) | Actuador Ø (mm) | Material de actuador |
ASPA3-Y010G1-050P2 | 2/2 DE | 10 | G3/8" | 12 | 2,6 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 50 | PA66 |
ASPA3-Y015G1-050P2 | 2/2 DE | 15 | G1/2" | 12 | 3,5 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 50 | PA66 |
ASPA3-Y015G1-063P2 | 2/2 DE | 15 | G1/2" | 12 | 3,5 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 63 | PA66 |
ASPA3-Y020G1-050P2 | 2/2 DE | 20 | G3/4" | 17 | 8,6 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 50 | PA66 |
ASPA3-Y020G1-063P2 | 2/2 DE | 20 | G3/4" | 17 | 7.8 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 63 | PA66 |
ASPA3-Y025G1-050P2 | 2/2 DE | 25 | G1" | 21 | 7.8 | 0 ÷ 20 | 6 ÷ 8,3 | 50 | PA66 |
ASPA3-Y025G1-063P2 | 2/2 DE | 25 | G1" | 21 | 9,7 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 63 | PA66 |
ASPA3-Y032G1-063P2 | 2/2 DE | 32 | G1 1/4" | 30 | 25.8 | 0 ÷ 20 | 6 ÷ 8 | 63 | PA66 |
ASPA3-Y032G1-080P2 | 2/2 DE | 32 | G1 1/4" | 30 | 25.8 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 80 | PA66 |
ASPA3-Y040G1-080P2 | 2/2 DE | 40 | G1 1/2" | 37 | 40,4 | 0 ÷ 20 | 6 ÷ 7,7 | 80 | PA66 |
ASPA3-Y040G1-100P2 | 2/2 DE | 40 | G1 1/2" | 37 | 40,4 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 100 | PA66 |
ASPA3-Y050G1-080P2 | 2/2 DE | 50 | G2" | 46 | 55 | 0 ÷ 16 | 6 ÷ 10 | 80 | PA66 |
ASPA3-Y050G1-100P2 | 2/2 DE | 50 | G2" | 46 | 55 | 0 ÷ 20 | 6 ÷ 6,7 | 100 | PA66 |
ASPA3-Y065G1-100P2 | 2/2 DE | 65 | 2 1/2" | 59 | 65 | 0 ÷ 14,5 | 6 ÷ 10 | 100 | PA66 |