text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QCTF und QCBF

Serie QCTF und QCBF

Doppel-Flanschausführung, doppeltwirkend, 2-fach gelagert
ø 20, 25, 32, 40 mm
Führungseinheiten Serie QCTF und QCBF sind für den Einsatz in beengten Räumen mit notwendiger Führung der zu bewegenden Massen entwickelt worden. Bezüglich der Lagerung sind 2 Versionen erhältlich: Mit doppelten Sinterbronzebuchsen (QCTF) und mit doppelten Kugelführungen (QCBF). QCTF wird in Fällen hoher Seitenkräfte verwendet, QCBF bei hohen Geschwindigkeiten und hoher Präzision.

Versionen mit Endlagendämpfung:
A = mechanischer Anschlag (Standard)
B = 2 Stoßdämpfer an einer Seite d. Einheit
C = 1 Stoßdämpfer am hinteren Flansch
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
37 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Bauart Kompakte Führungseinheit mit Führungsstangen - Doppelführung und Doppelflansche
QCTF = Sinterbronzebuchsen
QCBF = Kugelführungen
Funktion Doppeltwirkend
Werkstoffe Körper: Aluminium eloxiert, Flansche: Stahl verzinkt, Führungsstange: Edelstahl gerollt 1.4028,
Kolbenstange: Edelstahl gerollt 1.4305 (QCTF) - Stahl gehärtet C50 (QCBF)
Befestigungsart Gewinde und Durchgangsbohrungen im Körper
Hub min - max (Siehe Tabelle)
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C)
Geschwindigkeit 50 ÷ 500 mm/s
Hubbegrenzung A, mechanisch Ein- und ausfahrend*
Mechanischer Anschlag
* Nicht mit dem Kolben in die Endlage fahren
Hubbegrenzung B, Stoßdämpfer Ein- und ausfahrend, jeweils mit Stoßdämpfer
Hubbegrenzung C, Stoßdämpfer Ausfahrend, Stoßdämpfer
Einfahrend, mechanischer Anschlag*
* Nicht mit dem Kolben in die Endlage fahren
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar
Medium Gefilterte, ölfreie Luft
Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
QC T F 2 A 020 A 050
QC SERIE
T BAUREIHE
T = Bronzebuchsen
B = Kugelumlaufbuchsen
F BAUART
F = Doppelflanschausführung
2 BETRIEBSART
2 = doppeltwirkend
PNEUMATIKSYMBOL
CD14
A WERKSTOFFE
A = Profil AL eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028 für QCT, Führungsstange Edelstahl gerollt 1.4305,
Führungsstange Stahl gehärtet C50 für QCB
020 KOLBENDURCHMESSER
020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm
A ENDLAGENDÄMPFUNG
A = mechanischer Anschlag (Standard)
B = mit 2 Stoßdämpfern auf einer Seite der Einheit
C = mit 1 Stoßdämpfer zentral am hinteren Flansch
050 HUB (siehe Tabelle)
We think you are in United States.
Update your location?