Rückschlagventile
Serie VNR
Anschlüsse: M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4", G1"
Durchmesser Ø4; Ø6; Ø8; Ø10; Ø12
Durchmesser Ø4; Ø6; Ø8; Ø10; Ø12
Die Rückschlagventile Serie VNR sind als Gewindeausführung oder für den Leitungseinbau mit integrierten Steckanschlüssen erhältlich.
Durch ihre Bauweise sind sie auch für den Einsatz bei minimalem Betriebsdruck geeignet.
Durch ihre Bauweise sind sie auch für den Einsatz bei minimalem Betriebsdruck geeignet.
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
Funktion | Rückschlagventil |
Bauart | Sitzventil |
Werkstoffe | Körper Messing Feder Edelstahl Dichtungen NBR/FKM (Version 6580) |
Befestigungsart | Beliebig |
Anschlüsse | M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4", G1" |
Durchmesser | Ø 4, 6, 8 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C; NBR (getrocknete Luft -20 ÷ +80°C); FKM (getrocknete Luft - 20 ÷ +200 °C) |
Medium | Gefilterte Luft, ohne Schmierung. Im Falle von gefilterter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |