Distrib. a cde électro-pneumatique et pneum. - batterie de distributeurs
Les vannes pneumatiques sont un élément essentiel de l'automatisation industrielle, car elles permettent de contrôler le débit d'air comprimé dans divers systèmes pneumatiques. Ces dispositifs fonctionnent en activant un piston ou un plongeur par le biais d'un signal pneumatique, régulant l'ouverture et la fermeture du passage d'air. Grâce à leur polyvalence et à leur fiabilité, les vannes pneumatiques sont largement utilisées dans une vaste gamme d'applications industrielles, contribuant à l'optimisation des processus de production et garantissant un fonctionnement efficace des installations.
Added to Your Shopping Cart
Soupapes de sécurité pneumatiques
Ces dispositifs s'activent automatiquement lorsque les limites de pression prédéfinies sont dépassées, ce qui permet de libérer l'air comprimé de manière contrôlée et d'éviter d'endommager les installations et de neutraliser les risques pour la sécurité. Grâce à leur fiabilité et à leur capacité de réaction rapide, les soupapes de sécurité pneumatiques garantissent un fonctionnement sûr et efficace des installations industrielles.
Vannes électropneumatiques
Elles offrent une polyvalence inégalée dans le domaine de l'automatisation industrielle, en permettant un contrôle précis du débit d'air comprimé par le biais de signaux électriques. Elles permettent une large gamme de configurations et de modes de contrôle, garantissant une adaptabilité optimale aux besoins spécifiques de chaque application industrielle. Offrant flexibilité et précision, les vannes électropneumatiques sont un élément fondamental pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des systèmes automatisés.
Vannes à démarrage progressif
Ces vannes permettent de réguler progressivement l'air comprimé en fonction des besoins de l'application. Elles permettent de démarrer le flux d'air avec une pression initiale faible, en l'augmentant progressivement jusqu'à atteindre le débit souhaité. Grâce à cette caractéristique, les vannes à démarrage progressif permettent un repositionnement contrôlé des actionneurs.
Vannes cartouche
Les valves cartouche offrent une solution innovante pour l'intégration et la simplicité des systèmes pneumatiques. Grâce à leur conception compacte et modulaire, ces dispositifs sont faciles à installer et à entretenir, ce qui réduit les temps d'arrêt et les coûts associés. Leur polyvalence leur permet de s'adapter à une large gamme d'applications industrielles, assurant un contrôle fiable et précis du flux d'air comprimé.
Vannes de contrôle pneumatiques
Ces vannes régulent l'ouverture et la fermeture du passage d'air à l'aide d'un piston ou d'un plongeur en réponse à des signaux pneumatiques ou électriques. En raison de leur fiabilité et de leur polyvalence, les vannes de contrôle pneumatiques sont largement utilisées dans un grand nombre d'applications industrielles, contribuant à l'optimisation des processus de production et garantissant un fonctionnement efficace des installations.
Fonctionnement des vannes pneumatiques
Les vannes pneumatiques sont essentielles pour le contrôle précis du débit d'air comprimé dans les systèmes pneumatiques. Leur fonctionnement est basé sur l'utilisation d'un pilotage pneumatique qui permet la commutation de la vanne, en régulant l'ouverture et la fermeture du passage d'air. Ces dispositifs sont largement utilisés dans les applications industrielles pour contrôler les actionneurs, les cylindres et d'autres composants pneumatiques, assurant ainsi un fonctionnement rapide et fiable des systèmes automatisés.
Product Availability by Store Location
Hours