Electrovannes 2/2 - 3/2 à comande directe et indirecte
Il s'agit de dispositifs fondamentaux dans l'automatisation industrielle, utilisés pour contrôler le débit des fluides. Les électrovannes 2/2 permettent au fluide de passer entre deux orifices, en ouvrant ou en fermant le passage en fonction du signal électrique appliqué. Les électrovannes 3/2 offrent des options supplémentaires, en détournant le flux de fluide entre trois ports, ce qui permet de le diriger vers deux sorties différentes ou d'interrompre le flux de fluide jusqu'au point d'utilisation, comme dans le cas des électrovannes 2/2, et à travers le troisième port, ce qui permet au fluide d'être déchargé. Les électrovannes 5/2 dirigent le flux de fluide alternativement vers deux sorties distinctes, comme les vannes 3/2, les orifices d'échappement correspondants s'ouvrant alternativement. Ces électrovannes sont largement utilisées dans une variété d'applications industrielles, telles que le contrôle du mouvement des actionneurs pneumatiques et la gestion de l'approvisionnement. comme le contrôle du mouvement des actionneurs pneumatiques et la gestion des circuits d'alimentation et d'échappement dans les systèmes pneumatiques et hydrauliques.
Added to Your Shopping Cart
Fonctionnement des électrovannes à commande indirecte
Également appelées « servo-assistées », elles utilisent une combinaison de pression et d'action électromagnétique pour ouvrir et fermer la vanne. Le pilotage peut être interne, en utilisant la pression du fluide pour faire fonctionner la vanne, ou externe, assisté par une source de pression externe. Ces vannes sont particulièrement efficaces pour gérer des débits et des pressions élevés avec une faible consommation électrique.
Fonctionnement des électrovannes à commande directe
Elles fonctionnent en utilisant directement le solénoïde pour contrôler l'ouverture et la fermeture du passage du fluide sans qu'une pression pilote soit nécessaire. Lorsqu'un signal électrique est appliqué, le solénoïde crée un champ magnétique qui déplace un plongeur à l'intérieur de la vanne, permettant au fluide de circuler dans le passage. Lorsque le signal électrique s'arrête, le solénoïde relâche le plongeur, stoppant ainsi l'écoulement du fluide. Ce mécanisme permet un contrôle rapide et précis de l'écoulement du fluide dans diverses applications industrielles.
Vannes d'isolement et d'arrêt
Ce sont des composants essentiels des systèmes d'automatisation industrielle, qui permettent un contrôle précis et fiable de la circulation des fluides. Les vannes d'arrêt permettent d'interrompre ou de détourner le flux de fluide le long d'une ligne donnée, tandis que les vannes d'isolation séparent physiquement deux flux de fluide différents au sein d'un même système. Ces dispositifs sont largement utilisés dans divers secteurs industriels, notamment l'automobile, l'électronique, l'alimentation et les produits pharmaceutiques, contribuant à optimiser les processus de production et à assurer un fonctionnement sûr et efficace des installations industrielles.
Product Availability by Store Location
Hours