Racccords universels à olive
Les raccords Universels (ou à compression) représentent une solution clé dans le domaine de l'automatisation industrielle. Ces composants sont essentiels pour assurer des connexions sûres et fiables dans divers systèmes pneumatiques et hydrauliques.
Ces raccords utilisent une bague conique qui se comprime sur le tube ou le tuyau, assurant ainsi une étanchéité pneumatique ou hydraulique rigide.
Added to Your Shopping Cart
Caractéristiques Techniques des Raccords Universels ou à Compression
Les raccords à compression se caractérisent par une bague conique, qui s'adapte parfaitement au tube avec lequel ils sont utilisés. La forme conique de la bague permet une compression efficace sur le tube ou le tuyau, assurée par le serrage d'un écrou spécial, et assure une étanchéité maximale.
Bénéfices
Les raccords universels ou à compression sont conçus pour résister à des pressions et des températures élevées, garantissant des connexions sûres même dans des conditions extrêmes. Ils conviennent à une large gamme de tubes et d'applications industrielles. L'installation est simple et rapide, ce qui réduit les temps d'arrêt et améliore l'efficacité opérationnelle.
Product Availability by Store Location
Hours