Kit de fixation du réducteur - Version renforcée (taille 80)
Mod. FRH-5E-80
Le kit comprend:
2x bride de fixation
4x vis + 4x bagues d’arrêt pour la fixation de la bride,
1x accouplement avec arbre d’expansion
4x vis + 4x bagues de blocage pour fixer l'axe
4x vis + 4x bagues frein pour fixer le profilé
4x écrous + 4x vis pour fixer la boîte de vitesses
2x bride de fixation
4x vis + 4x bagues d’arrêt pour la fixation de la bride,
1x accouplement avec arbre d’expansion
4x vis + 4x bagues de blocage pour fixer l'axe
4x vis + 4x bagues frein pour fixer le profilé
4x écrous + 4x vis pour fixer la boîte de vitesses
Séries
Flange _ - FRH-5E-80
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Mod. | Taille | Gearbox | ØD1(H7) | Ø D2 | A | LS | ØBCD | B | C | ØE | K | G | Couple nominal [Nm](A) | Couple maxi [Nm](B) | J [kg mm2] | Poids ( g ) |
FRH-5E-80 | 80 | GB-120 | 20 | 80 | 5 | 47,8 | 100 | 10 | 68 | 115 | 12 | 100 | 60 | 120 | 140 | 1000 |
(B)Torque applicable for short intervals, under ideal mounting and operating conditions. For further details, please contact service@camozzi. com