text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. FRH-5E

Mod. FRH-5E

Le kit comprend :
1x bride de fixation
4x vis + 4x bagues d’arrêt pour la fixation de la bride,
1x accouplement avec arbre d’expansion
4x vis + 4x bagues la fixation avec le réducteur
Plein écran
Votre configuration

Kit de fixation du réducteur - Version renforcée (tilles 50, 65)



Mod. Taille Gearbox D1 D2 A LS BCD B C E M K Couple nominal (Nm) Couple maximal (Nm) J (Kgmm²) Poids [g]
FRH-5E-50 50 GB-060 14 40 4 35,3 52 8 51 50 5 7,4 12.5 25 13 170
FRH-5E-65 65 GB-080 20 60 4 40,3 70 10 59 65 6 9,4 17 34 50 530


Kit de fixation du réducteur - Version renforcée (tilles 50, 65) Mod. FRH-5E



Mod. Taille Gearbox ØD1 ØD2(H7) A LS ØBCD B C E M K Couple nominal [Nm](A) Couple maxi [Nm](B) J (Kgmm²) Poids ( g )
FRH-5E-50 50 GB-060 14 40 4 35,3 52 8 51 50 5 7,4 12,5 25 13 170
FRH-5E-65 65 GB-080 20 60 4 40,3 70 10 59 65 6 9,4 17 34 50 530
(A)Continuously applicable torque, under ideal mounting and operating conditions. For further details, please contact service@camozzi. com
(B)Torque applicable for short intervals, under ideal mounting and operating conditions. For further details, please contact service@ camozzi.com

We think you are in United States.
Update your location?