text.skipToContent text.skipToNavigation
Série SA

Série SA

M8x1, M10x1, M12x1, M14x1,5, M20x1,5, M25x1,5, M27x1,5
Auto-compensé
Les amortisseurs de chocs Série SA, disponibles en 7 tailles, sont utilisés pour absorber le bruit et l'impact lors de la phase d'arrêt d'une charge en mouvement. Les amortisseurs de chocs Série SA, de type auto-compensé, conviennent pour des applications avec faible charge/vitesse importante ou charge importante/vitesse faible ne demandant pas un ajustement des amortisseurs de chocs. Ils ont été conçus pour être utilisés avec ou sans écrou de butée.

L'utilisation des amortisseurs de chocs Série SA offre de nombreux avantages :
  • Augmentation des cadences ;
  • Diminution des coût de maintenance ;
  • Réduction du bruit et des vibrations ;
  • Accroissement de la durée de vie des composants.
Séries
Accessoires
  • 1
  • 2(current)
17 Products found
Série SA
Série SA
Série SA
Série SA
Série SA
  • 1
  • 2(current)
Modèle SA-0806
SA-1007
SA-1210
SA-1412
SA-2015
SA-2525
SA-2725.
Type de construction Amortisseur hydraulique de chocs auto-compensé
Matériaux Corps: acier verni noir
tige de piston: acier chromé dur
piston: acier chromé dur
joints NBR
Filetage corps M8x1 - M10x1 - M12x1 - M14x1.5 - M20X1.5 - M25x1.5 - M27x1.5
Course d'amortissement ( mm ) 6; 7; 10; 12; 15; 25; 25
Energie max. absorbable par coup, Et ( Nm ) 3; 6; 12; 20; 59; 80; 147
Energie max. absorbable par heure, ETC ( Nm ) 7000; 12400; 22500; 33000; 38000; 60000; 72000.
Masse max. effective Me ( Kg ) 6; 12; 22; 40; 120; 180; 270
Nbre de coups/min. 80; 70; 40; 70; 45; 20; 10
Vitesse d'impact, V ( m/s )min-max. 0,3 - 2,5; 0,3 - 3,5; 0,3 - 4,0; 0,3 - 5,0;
0,3 - 5,0; 0,3 - 5,0; 0,3 - 5,0.
Poids ( g ) 15; 25; 32; 65; 150; 295; 360
Température de fonctionnement -10 à +80°C
Plein écran
Votre configuration
CODIFICATION DES AMORTISSEURS DE CHOCS SERIE SA
SA - 2015
SA SÉRIE
2015 TAILLE / COURSE
0806 = M8x1 / 6 mm
1007 = M10x1 / 7 mm
1210 = M12x1 / 10 mm
1412 = M14x1,5 / 12 mm
2015 = M20x1,5 / 15 mm
2525 = M25x1,5 / 25 mm
2725 = M27x1,5 / 25 mm
OPTION
= Standard avec embout
W = sans embout ( sur demande )

Amortisseurs de chocs Série SA



Mod. A B C D E F G I L SW X Poids [g]
SA-0806W M8x1 40,6 - 2,9 - 33,6 2 3 - 11 6 15
SA-0806 M8x1 40,6 6,6 2,9 8,8 33,6 2 3 55,4 11 6 17
SA-1007W M10x1 47 - 3 - 39 3 3 - 12,7 7 25
SA-1007 M10x1 47 8,6 3 8,6 39 3 3 62,6 12,7 7 28
SA-1210W M12x1 52,5 - 3 - 44 3 4 - 14 10 29
SA-1210 M12x1 52,5 10,3 3 8,8 44 3 4 71,3 14 10 32
SA-1412W M14x1,5 67 - 4 - 58 4 5 - 19 12 65
SA-1412 M14x1,5 67 12 4 10,5 58 4 5 89,5 19 12 70
SA-2015W M20x1,5 73 - 6 - 62 4 7 - 26 15 150
SA-2015 M20x1,5 73 17,8 6 15,8 62 4 7 103,8 26 15 160
SA-2525W M25x1,5 92 - 8 - 82 - 9 - 32 25 280
SA-2525 M25x1,5 92 22 8 19 82 - 9 136 32 25 295
SA-2725W M27x1,5 99 - 8 - 86 5 6,5 - 32 25 360
SA-2725 M27x1,5 99 22 8 19 86 5 6,5 143 32 25 375


We think you are in United States.
Update your location?