text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 43

Série 43

Ø40 mm
Régulation entrée ou sortie
Fonction Skip-Stop
Les freins hydrauliques de la Série 43 sont disponibles avec deux types de régulations:
-sortie réglable / rentrée rapide
-sortie rapide / rentrée réglable
Ces freins sont dotés d'un réservoir compensant la différence de volume entre les deux chambres. Le réglage de la vitesse s'effectue au moyen d'un limiteur de débit intégré.

Sur demande, les freins hydrauliques de la Série 43 peuvent être fournis avec vanne d'arrêt intégrée ou by-pass, ou les deux à la fois.
Pour le remplissage d'huile, nécessaire lorsque le réservoir de compensation indique le niveau minimum, utiliser l'huile suivante et se servir de le pompe Mod. 43N-PMP :
Huile hydraulique, classe H, symbole ISO HG 46, viscosité 4.5 E. à 40°C.
Séries
Accessoires
  • 1(current)
  • 2
  • 3
259 Products found
Hydrochecks - 43N-LT0-40-050
Hydrochecks - 43N-LT0-40-060
Series 43
Hydrochecks - 43N-LT0-40-070
Series 43
Hydrochecks - 43N-LT0-40-075
Hydrochecks - 43N-LT0-40-080
Series 43
Hydrochecks - 43N-LT0-40-090
Series 43
Hydrochecks - 43N-LT0-40-100
Hydrochecks - 43N-LT0-40-130
Series 43
Hydrochecks - 43N-LT0-40-150
Frein hydraulique - 43N-LT0-40-160
Series 43
Hydrochecks - 43N-LT0-40-170
Series 43
Hydrochecks - 43N-LT0-40-175
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Type de construction à tirants
Fonctionnement régulation sortie (poussée) ou rentrée tige (traction)
Charge admissible max. 600 kg sans vannes - max. 500 kg avec vannes (inertie de la charge en mouvement comprise)
Température de fonctionnement -10 à +60°C
Fluide Huile hydraulique, classe H, symbole ISO HG 46, viscosité 4.5 E. à 40°C
Vitesse 70 – 10000 mm/min sans vannes - 0 – 6000 mm/min avec vannes
Courses standard 50, 100, 150, 200 (courses spéciales sur demande)
Exécutions spéciales vanne d'arrêt et/ou by-pass *
Pression de service des vannes SKIP/STOP 4 à 8 bars
Type de fixation jeu de pieds Mod. B.40 (voir dimensions du Mod. B.41.40)

* = course mini 80 mm

Plein écran
Votre configuration
CODIFICATION DES FREINS HYDRAULIQUES SERIE 43
43 N - P S 0 - 40 - 200
43 SÉRIE
N VERSION
N = standard
S = spécial
P POSITION DU RESERVOIR
L = réservoir linéaire
P = réservoir parallèle
D = double régulation, réservoir parallèle
S REGULATION
S = poussée (régulation entrée tige du frein)
T = traction (régulation sortie tige du frein)
0 VANNE DE CONTROLE
A = vanne SKIP (by-pass)
B = vannes SKIP +STOP ( by-pass + vanne d'arrêt ) *
V = vanne STOP( vanne d'arrêt )
0 = standard
40 ALESAGE
40 mm
200 COURSE
en mm
* = course mini 80 mm
We think you are in United States.
Update your location?