Mod. | Ø | AT | SA + | XA + | TR | E | AB | AH | AO | AU | Couple de serrage |
B-41-50 | 50 | 4 | 170 | 175 | 45 | 62,5 | 10 | 45 | 15 | 32 | 13 Nm |
B-41-63 | 63 | 5 | 185 | 190 | 50 | 73 | 10 | 50 | 15 | 32 | 13 Nm |
B-41-80 | 80 | 6 | 210 | 216 | 63 | 92 | 12 | 63 | 20 | 41 | 19 Nm |
B-41-100 | 100 | 6 | 220 | 230 | 75 | 108,5 | 14,5 | 71 | 25 | 41 | 22 Nm |
B-41-125 | 125 | 7 | 250 | 270 | 90 | 132 | 16,5 | 90 | 25 | 45 | 26 Nm |
Mod. | Ø | ØAB | AH | AO | AU | AT | E | TR | SA + | XA |
B-32-12 | 12 | 5,5 | 21 | 5 | 13 | 3 | 26 | 16 | 61 | 52,2 |
B-31-12-16 | 16 | 5,5 | 22 | 7 | 13 | 3 | 28 | 18 | 61 | 52,7 |
B-32-20 | 20 | 6,5 | 27 | 9 | 16 | 4 | 35 | 22 | 68,8 | 58,5 |
B-31-25 | 25 | 6,5 | 29 | 9 | 16 | 4 | 39 | 26 | 70,8 | 60,5 |
B-41-32 | 32 | 7 | 32 | 11 | 24 | 4 | 45 | 32 | 92 | 75 |
B-41-40 | 40 | 10 | 36 | 15 | 28 | 4 | 53,5 | 36 | 101 | 80 |
B-41-50 | 50 | 10 | 45 | 15 | 32 | 4 | 62,5 | 45 | 109 | 85 |
B-41-63 | 63 | 10 | 50 | 15 | 32 | 5 | 73 | 50 | 113 | 89 |
B-41-80 | 80 | 12 | 63 | 20 | 41 | 6 | 92 | 63 | 136 | 104,5 |
B-41-100 | 100 | 14,5 | 71 | 25 | 41 | 6 | 108,5 | 71 | 148,8 | 117,5 |
B-32-125 | 125 | 16,5 | 90 | 25 | 45 | 7 | 132 | 90 | 171 | 137 |
Mod. | Ø | ØAB | AH | AO | AU | AT | E | TR | SA + | XA |
B-32-12 | 12 | 5,5 | 21 | 5 | 13 | 3 | 26 | 16 | 61 | 52,2 |
B-31-12-16 | 16 | 5,5 | 22 | 7 | 13 | 3 | 28 | 18 | 61 | 52,7 |
B-32-20 | 20 | 6,5 | 27 | 9 | 16 | 4 | 35 | 22 | 68,8 | 58,5 |
B-31-25 | 25 | 6,5 | 29 | 9 | 16 | 4 | 39 | 26 | 70,8 | 60,5 |
B-41-32 | 32 | 7 | 32 | 11 | 24 | 4 | 45 | 32 | 92 | 75 |
B-41-40 | 40 | 10 | 36 | 15 | 28 | 4 | 53,5 | 36 | 101 | 80 |
B-41-50 | 50 | 10 | 45 | 15 | 32 | 4 | 62,5 | 45 | 109 | 85 |
B-41-63 | 63 | 10 | 50 | 15 | 32 | 5 | 73 | 50 | 113 | 89 |
B-41-80 | 80 | 12 | 63 | 20 | 41 | 6 | 92 | 63 | 136 | 104,5 |
B-41-100 | 100 | 14,5 | 71 | 25 | 41 | 6 | 108,5 | 71 | 148,8 | 117,5 |
B-32-125 | 125 | 16,5 | 90 | 25 | 45 | 7 | 132 | 90 | 171 | 137 |
Mod. | Ø | AT | SA + | XA + | TR | E | AB | AH | AO | AU | Couple de serrage |
B-41-32 | 32 | 4 | 142 | 144 | 32 | 45 | 7 | 32 | 11 | 24 | 5 Nm |
B-41-40 | 40 | 4 | 161 | 163 | 36 | 53,5 | 10 | 36 | 15 | 28 | 5 Nm |
B-41-50 | 50 | 4 | 170 | 175 | 45 | 62,5 | 10 | 45 | 15 | 32 | 10 Nm |
B-41-63 | 63 | 5 | 185 | 190 | 50 | 73 | 10 | 50 | 15 | 32 | 10 Nm |
B-41-80 | 80 | 6 | 210 | 216 | 63 | 92 | 12 | 63 | 20 | 41 | 15 Nm |
B-41-100 | 100 | 6 | 220 | 230 | 75 | 108,5 | 14,5 | 71 | 25 | 41 | 15 Nm |
B-41-125 | 125 | 7 | 250 | 270 | 90 | 132 | 16,5 | 90 | 25 | 45 | 20 Nm |
Mod. | Ø | AT | SA + | XA + | TR | E | AB | AH | AO | AU | Couple de serrage |
B-41-32 | 32 | 4 | 142 | 144 | 32 | 45 | 7 | 32 | 11 | 24 | 5 Nm |
B-41-40 | 40 | 4 | 161 | 163 | 36 | 53,5 | 10 | 36 | 15 | 28 | 5 Nm |
B-41-50 | 50 | 4 | 170 | 175 | 45 | 62,5 | 10 | 45 | 15 | 32 | 10 Nm |
B-41-63 | 63 | 5 | 185 | 190 | 50 | 73 | 10 | 50 | 15 | 32 | 10 Nm |
B-41-80 | 80 | 6 | 210 | 216 | 63 | 92 | 12 | 63 | 20 | 41 | 15 Nm |
B-41-100 | 100 | 6 | 220 | 230 | 75 | 108,5 | 14,5 | 71 | 25 | 41 | 15 Nm |
B-41-125 | 125 | 7 | 250 | 270 | 90 | 132 | 16,5 | 90 | 25 | 45 | 20 Nm |
Jeu de pieds Mod. B
Matériau:
acier zingué
Complet avec:
2x pieds
4x vis*
*sur l’embout avec fonction END LOCK utiliser les vis Mod. KR (selon ISO 4026), fournies séparément, voir accessoires “vis et vis de blocage Mod. KR
Mod. | Ø | AT | SA+ | XA+ | TR | E | AB | AH | AO | AU | Vis de blocage pour embout END LOCK* | Couple de serrage |
B-41-32 | 32 | 4 | 142 | 144 | 32 | 45 | 7 | 32 | 11 | 24 | M6 x 25 (KR-EL-01) | 5 Nm |
B-41-40 | 40 | 4 | 161 | 163 | 36 | 53.5 | 10 | 36 | 15 | 28 | M6 x 25 (KR-EL-01) | 5 Nm |
B-41-50 | 50 | 4 | 170 | 175 | 45 | 62.5 | 10 | 45 | 15 | 32 | M8 x 25 (KR-EL-04) | 10 Nm |
B-41-63 | 63 | 5 | 185 | 190 | 50 | 73 | 10 | 50 | 15 | 32 | M8 x 25 (KR-EL-04) | 10 Nm |
B-41-80 | 80 | 6 | 210 | 216 | 63 | 92 | 12 | 63 | 20 | 41 | M10 x 30 (KR-EL-07) | 15 Nm |
B-41-100 | 100 | 6 | 220 | 230 | 71 | 108.5 | 14.5 | 71 | 25 | 41 | M10 x 30 (KR-EL-07) | 15 Nm |
B-41-125 | 125 | 7 | 250 | 270 | 90 | 132 | 16.5 | 90 | 25 | 45 | - | 20 Nm |