D1EVA-MR-A
Solenoide valves
Type de commande manuelle | With push and turn device |
Nom de la Série | D |
Composant | Valve with threaded body |
Actionnement | Electric |
Type d'électrovanne | 5/2 monostable |
Taille | 10, 5 |
Raccordements | Ø4 (D1) fittings 6512 4-M7-M |
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.