text.skipToContent text.skipToNavigation

N204-L00

Nom de la Série   N
Conception   Atomized oil
Matière de la cuve   Transparent PA12 (standard)
Taille   Normal bowl (37 cm³)
Fonction   LUBRICATOR
Orifices   G1/4
Plein écran
Votre configuration

Lubrificateurs

LU0 = Lubrificateur



Mod. A B C D E F G H M N P Q T U
N204-L00 146,5 83 33 30,5 14,5 106 40,5 M5 45 44,5 38 46,5 22 G1/4


We think you are in United States.
Update your location?