addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Mod. | Taille | A1 | A2 | D | E | S | ØM(h10) | Y | Poids [g] |
XY-S50-45N32 | 50 | 124 | 130 | 50 | 49 | 12 | 30 | 75 | 350 |
XY-S65-45N32 | 65 | 139 | 170 | 65 | 49 | 12 | 30 | 82,5 | 480 |
XY-S65-45N40 | 65 | 147,5 | 170 | 65 | 55 | 12 | 35 | 87 | 500 |
XY-S65-45N50 | 65 | 157 | 170 | 65 | 66,5 | 12 | 40 | 91,5 | 530 |
XY-S80-45N40 | 80 | 167,5 | 190 | 85 | 55 | 12 | 35 | 97 | 660 |
XY-S80-45N50 | 80 | 177 | 190 | 85 | 65 | 12 | 40 | 101,5 | 690 |
XY-S80-45N63 | 80 | 190,5 | 190 | 85 | 75 | 12 | 45 | 110 | 740 |
Mod. | Taille | A1 | A2 | D | E | S | ØM(h10) | Y | Poids [g] |
XY-S50-45N32 | 50 | 124 | 130 | 50 | 49 | 12 | 30 | 75 | 350 |
XY-S65-45N32 | 65 | 139 | 170 | 65 | 49 | 12 | 30 | 82,5 | 480 |
XY-S65-45N40 | 65 | 147,5 | 170 | 65 | 55 | 12 | 35 | 87 | 500 |
XY-S65-45N50 | 65 | 157 | 170 | 65 | 66,5 | 12 | 40 | 91,5 | 530 |
XY-S80-45N40 | 80 | 167,5 | 190 | 85 | 55 | 12 | 35 | 97 | 660 |
XY-S80-45N50 | 80 | 177 | 190 | 85 | 65 | 12 | 40 | 101,5 | 690 |
XY-S80-45N63 | 80 | 190,5 | 190 | 85 | 75 | 12 | 45 | 110 | 740 |